17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)

通常単価(税別)
43,18663,312
税込単価
47,50569,643
通常出荷日:4日目

【特長】・角型で機械への取り付けが簡単です。・Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.6
  • 使用空気圧力(MPa)統合
    0.6
  • 用途
    樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。

ご注意

  • エアニッパ用刃は付属しておりません。別途お買い求め下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容:替ヒーター、コード、固定用バンド、ボルト、アンカーマウント
型番
(本体のみ)
質量
(g)

(mm)
高さ
(mm)
奥行き
(mm)
使用空気圧
(MPa)
加圧力
(N)
空気消費量
(cm3/回)
切断能力
(mm)
AH2050545451490.61,3702626.0
AH3093056561900.62,7406217.0

規格表

型番各部寸法(mm)
ABCDEFGHJKLMNPR
AH201094540192436304044M4深さ85.32612981
AH301505660203046404055M5深さ115.3361715110

外形図

(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用) 外形図

注意・禁止事項

  • 室温や環境によっては刃部温度が設定温度に到達しない場合があります。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(ABS樹脂)(mm)

  • 加圧力(N)

  • 空気消費量(cm³/回)

  • 取付穴A

  • 取付穴B

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

切断能力(ABS樹脂)

(mm)

加圧力

(N)

空気消費量

(cm³/回)

取付穴A

取付穴B

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
6
1370
262
36
40
4953881641953
466-0170
505.000
149
45
45
1個
7
2740
621
46
60
4953881641984
466-0188
930
190
56
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,186
( 47,505 )
4日目
63,312
( 69,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型で機械への取り付けが簡単です。
・Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。
・替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
【用途】
・樹脂成型工場。
・アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
・本体を使用する場合、トランス(HTR100W)が必要です。

ご注意

  • エアニッパ用刃は付属しておりません。別途お買い求め下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)
(メリー印)エアハサミ
(メリー印)卓上ストリッパ
(メリー印)プレートシャー
(メリー印)マルチハサミ(前方排気型)
エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工室本鉄工
通常価格43,186-29,370 -316,202 -37,467 -42,41341,098 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプエアニッパエアハサミエアケーブルストリッパエアハサミエアハサミエアニッパ
使用空気圧(MPa)0.60.5~0.60.5~0.60.5~0.60.35~0.60-
使用空気圧力(MPa)統合0.60.5~0.6----
用途樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。帯状の薄い金属板・樹脂板の切断に。キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。鉄板・銅板・真鍮板・金網・ゴム板・樹脂板・カーペットなどの切断に。薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング