17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ

通常単価(税別)
6,9316,989
税込単価
7,6247,688
通常出荷日:1日目

【仕様】・手動油圧式ピッチングパンチ・NC-PM-K10A用ポンチ

  • 商品タイプ
    関連品
  • 二重絶縁有無
  • 種類
    長穴ポンチ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 1回の切り込み(mm)

  • 穴あけ最大能力(mm)

  • 穴径(mm)

  • 最大板厚(mm)

  • 刃物ポンチ径(mm)

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

トラスココード

JANコード

質量(g)

1回の切り込み(mm)

穴あけ最大能力(mm)

穴径(mm)

最大板厚(mm)

刃物ポンチ径(mm)

品名

最小発注数量
M4用穴
215-3521
4571132291612
10.000
0.7
2
4.5
2
4.5
M4
1個
M5用穴
215-3530
4571132291636
12.000
0.8
2.3
5.5
2.3
5.5
M5
1個
M6用穴
215-3548
4571132291650
14.000
1
3.2
6.5
3.2
6.5
M6
1個
M8用穴
215-3556
4571132291674
22.000
1.4
3.2
9
3.2
9
M8
1個
M10用穴
215-3564
4571132291698
28.000
1.7
3.2
10
3.2
11
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,989
( 7,688 )
1日目
6,931
( 7,624 )
1日目
6,989
( 7,688 )
1日目
6,931
( 7,624 )
1日目
6,931
( 7,624 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・手動油圧式ピッチングパンチ
・NC-PM-K10A用ポンチ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
ピッチングパンチ
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
電動油圧式パンチャー用替刃
電動油圧式パンチャー
電動パンチャ(油圧式)
メーカー西田製作所西田製作所泉精器製作所IKKIKKマキタ
通常価格6,931-121,647107,605 -5,500 -126,315 -223,506
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目3日目
商品タイプ関連品手動油圧式パンチャー手動油圧式パンチャー関連品電動油圧式パンチャー電動油圧式パンチャー
二重絶縁有無-
種類長穴ポンチ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング