17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
  • HP-1
  • HP-2

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

通常単価(税別)
1,90069,650特別価格
税込単価
2,09076,615特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ポンプとシリンダが一体化しています。・鉄、アルミ、ステンレスに使用します。・パンチセットのサ...

詳細を確認
  • 二重絶縁有無
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
(HP1)は油圧式手動パンチャーです。
(HPM06/10/14)はHP-1専用ピストンシャフトです。本体と替刃をセットする治具です。

【特長】
HP-1は小型軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため手軽に取扱いできます。
HPM06/10/14はコンパクト設計です。

使用方法・使用事例

使用方法

丸穴の加工手順

(1)加工する材料の丸穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例01
(2)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(3)ダイをピストンシャフトに通します。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例02
(4)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、パンチを刃先から通し、しっかりねじ込みます。

(5)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例03
(6)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(7)パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例04
 

角穴の加工手順

(1)加工する材料に角穴の中心線、又は外形線をケガキ等で描きます。

(2)加工する材料の角穴中心にピストンシャフトを通すための案内穴をドリル等であけます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例05

(3)シリンダー先端のねじ穴に、ピストンシャフトを止まるまでねじ込みます。

(4)合マーク方向を合わせ、ダイをピストンシャフトに通します。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例06
(5)材料の案内穴にピストンシャフトを通して、合マーク方向を合わせたパンチを刃先から通し、材料の中心線、又は外形線と合わせ、パンチをしっかりねじ込みます。

(6)レリーズコックを時計回りにやや強く締め切り、ハンドルを操作して穴あけを行います。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例07
(7)穴があいたら、パンチセットを材料より抜き取り、レリーズコックを反時計回りに0.5~1回転緩め、ピストンシャフトを元の位置に戻します。

(8)ナット、パンチ、ダイを外してダイの中に残っている抜きカスを取り除きます。
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト 使用例08

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 穴径(mm)

  • 適合機種

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

穴あけ最大能力(SS400)

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

穴径(mm)

適合機種

品名

種類

付属品

RoHS?最小発注数量
手動油圧式パンチャー
-
124-8391
-
2300
10~80
-
-
-
替刃(11、15、20、25、30)、シャフト(M6、M10)、樹脂ケース
-
1個
関連品
t1.6
344-9211
4580125590564
20.000
10~13用
HP-1、HP-2
ピストンシャフト
ピストンシャフト
-
10
1個
関連品
t2.3
354-5920
4580125590571
40.000
14~30用
HP-1、HP-2
ピストンシャフト
ピストンシャフト
-
10
1個
関連品
-
344-9220
4580125590588
80.000
31~80用
HP-1、HP-2
ピストンシャフト
ピストンシャフト
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,65066,494
( 73,143 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
1,900
( 2,090 )
1日目
3,500
( 3,850 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプとシリンダが一体化しています。
・鉄、アルミ、ステンレスに使用します。
・パンチセットのサイズにより板厚は異なります。
【用途】
・制御盤、操作盤、ラック等に取り付けるスイッチやコネクタの取り付け穴、壁に電線や配線を通すための穴などさまざまな穴の加工用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ケース穴開け
5
満足度:5.0
手動式パンチを使用していたが、今回使用して簡単に正確に穴開けが出来た。
0人が参考にしています。
配電盤の穴開け
4
満足度:4.0
配電盤に電線を通す時穴をあけるのに使用します。 あまり力もかけず穴が開くのでよいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト
電動油圧式パンチャー
手動油圧式パンチャー SH-5PDG
手動油圧式“ピッチングパンチ”長穴ポンチ
電動油圧式パンチャー用替刃
電動油圧式ミニパンチャー ミニパンチャー
メーカー亀倉精機IKK泉精器製作所西田製作所IKK育良精機製作所
通常価格1,900-126,315 -107,605 -4,9705,500 -140,125 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
二重絶縁有無-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング