ツール用品技術窓口

キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) TDC-300

キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)

通常単価(税別)
6,5555,736
税込単価
7,2116,310
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。・チャックキー付...

詳細を確認

型番:

TDC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプシャンク形状2段階切替有無二重絶縁
TDC-300ドリルチャック(電動工具用)SDSプラスシャンク

TDC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドリルチャック(電動工具用)
シャンク形状
SDSプラスシャンク
2段階切替有無
二重絶縁
チャック能力
2~13
全長(mm)
110
トラスココード
299-7380
質量(g)
499
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TDC-300
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,5555,736
( 6,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。
・チャックキー付です。
・SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)の型番TDC-300のページです。 型番TDC-300に関する仕様情報を記載しております。
キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キー付ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)
ドリルチャック(SDSプラス用) No.BH-22H
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
ハンマードリル
ハンマードリル GBH2-28
SDS-maxシャンク ハンマドリル DH45MA
メーカートラスコ中山ベッセルマキタボッシュボッシュHiKOKI(旧日立工機)
通常価格6,5556,37340,987 -96,59956,41395,814
通常出荷日1日目4日目3日目1日目1日目4日目
商品タイプドリルチャック(電動工具用)ドリルチャック(電動工具用)充電ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル電気ハンマードリル
シャンク形状SDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
2段階切替有無有(3段階)
二重絶縁
チャック能力2~13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング