17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電マルチハンマードリル(18V)用電池パック・充電器 EZ9L51

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

充電マルチハンマードリル(18V)用電池パック・充電器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EZ9L51

2020年03月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品はございません。

【特長】
・長寿命
・電池を取り替える手間削減
・高容量、経済的
・素早く充電できる!

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ハンマードリル
電圧(V)
18
2段階切替有無
無
二重絶縁
無
詳細タイプ
電池パック
電源(V)
-
容量(Ah)
4.2
トラスココード
421-6903
質量(g)
700
適合機種
EZ7450/EZ7950/EZ78A1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト