17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Vブロック(硬鋼製焼入)

Vブロック(硬鋼製焼入)【2個入り】

通常単価(税別)
34,440356,899
税込単価
37,884392,589
通常出荷日:1日目~19日目

【特長】・V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。・2個1組とな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    その他
  • 底面とV溝の平行度 (μm)
    5
  • 仕様
    研磨仕上げ
  • 用途
    丸棒の精密ケガキなど。
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質詳細
    特殊工具鋼
  • 仕上げ
    研磨仕上げ
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
円筒工作物の罫書作業用、測定治具用、精密検査の保持台として使用します。

規格表

Vブロック(硬鋼製焼入)【2個入り】 規格表

外形図

Vブロック(硬鋼製焼入)【2個入り】 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

  • 2個1組で、円筒工作物をV溝に載せて保持して使用します。
  • 使用前に防錆油を拭き取ってください。
  • 使用後は汚れを拭き取って防錆油を塗布して保管してください。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
38
20
25
4520698140933
311-3264
300
10
1パック

2個入り

50
25
30
4520698140940
311-3272
500.0
10
1パック

2個入り

65
30
40
4520698140957
311-3281
1000
10
1パック

2個入り

75
35
50
4520698140964
311-3299
1900.0
10
1パック

2個入り

100
40
60
4520698140971
311-3256
3300.0
10
1パック

2個入り

125
50
70
4520698140988
466-4990
6000.0
10
1パック

2個入り

150
60
90
4520698140995
466-5007
12000.0
10
1パック

2個入り

200
90
140
4520698141008
466-5015
22000.0
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,440
( 37,884 )
1日目
44,914
( 49,405 )
1日目
56,212
( 61,833 )
1日目
71,958
( 79,154 )
1日目
82,926
( 91,219 )
1日目
156,461
( 172,107 )
1日目
181,917
( 200,109 )
1日目
356,899
( 392,589 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90°精密仕上げされており円筒の検査、丸棒の精密ケガキなどに使用します。
・2個1組となっています。
【用途】
・丸棒の精密ケガキなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vブロック(硬鋼製焼入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vブロック(硬鋼製焼入)
石定盤用アングル台
硬鋼製精密VブロックA級
硬鋼製 クランプ付Vブロック
精密Vブロック
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
メーカーユニセイキユニセイキ大菱計器製作所大菱計器製作所榮製機新潟精機(SK)
通常価格34,440-119,644 -27,597 -49,400 -66,361 -52,027
通常出荷日1日目〜19日目2日目〜18日目3日目3日目
商品タイプVブロック定盤台VブロックVブロックVブロックVブロック
材質その他その他-鋳鉄-鋳鉄
底面とV溝の平行度(μm)5-510心ズレ0.003mm以内100
仕様研磨仕上げ完成品----
用途丸棒の精密ケガキなど。石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング