17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

定盤専用台
トラスコ中山
箱型定盤用架台
ユニセイキ
精密石定盤
大西測定

石定盤用アングル台

通常単価(税別)
119,644386,268
税込単価
131,608424,895
通常出荷日:19日目

【特長】・重量アングル製です。・定盤重量に合わせて設計製作しています。・脚部はねじ付で水平調整が簡単に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤台
  • 材質
    その他
  • 仕様
    完成品
  • 用途
    石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)
  • 本体/オプション
    本体
  • 材質詳細
    アングル材
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 積載可能定盤寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

積載可能定盤寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
770
770
530
1000×1000×150
4520698150444
466-5562
60000.0
10
1個
1170
770
480
1500×1000×200
4520698150451
466-5571
75000
10
1個
1570
770
430
2000×1000×250
4520698150468
466-5589
85000
10
1個
450
300
570
450×300×100
4520698150475
466-5597
30000.0
10
1個
600
450
600
600×450×100
4520698150482
466-5601
40000.0
10
1個
500
500
600
500×500×100
4520698150499
466-5619
42000.0
10
1個
750
500
600
750×500×125
4520698150505
466-5627
45000.0
10
1個
600
600
600
600×600×125
4520698150512
466-5635
45000.0
10
1個
900
600
600
900×600×125
4520698150727
466-5643
50000.0
10
1個
770
700
530
1000×750×150
4520698150529
466-5651
55000.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
192,515
( 211,767 )
19日目
288,357
( 317,193 )
19日目
386,268
( 424,895 )
19日目
119,644
( 131,608 )
19日目
136,323
( 149,955 )
19日目
144,395
( 158,835 )
19日目
155,755
( 171,331 )
19日目
138,648
( 152,513 )
19日目
163,706
( 180,077 )
19日目
183,604
( 201,964 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量アングル製です。
・定盤重量に合わせて設計製作しています。
・脚部はねじ付で水平調整が簡単にできます。
【用途】
・石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石定盤用アングル台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石定盤用アングル台
Vブロック(硬鋼製焼入)
石定盤(脚付)
ブロック(V溝付桝型・B級品)
箱型定盤用アングル台
精密検査用定盤
メーカーユニセイキユニセイキユニセイキユニセイキナベヤユニセイキ
通常価格119,644-42,759 -119,13136,116 -82,875 -64,717 -
通常出荷日19日目1日目〜19日目1日目2日目〜19日目
商品タイプ定盤台Vブロック石定盤Vブロック定盤台定盤
材質その他その他自然石(黒御影石)鋳鉄-鋳鉄
仕様完成品研磨仕上げ----
用途石定盤の専用台。(ユニセイキ製専用)丸棒の精密ケガキなど。-丸棒の精密ケガキなど。--
本体/オプション本体本体本体---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング