17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

石定盤 TT00

石定盤 TT00

通常単価(税別)
31,835658,215
税込単価
35,019724,037
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・鋳物定盤に比べ硬度が約2倍で粘りが少なく、まくれや盛り上がりがありません。・サビの発生が少な...

詳細を確認

ご注意

  • 専用架台(品名:石定盤専用架台)は付属しません。別途ご用意ください。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

    この商品は天然石を使用した、検査・測定・部品組立用の精密石定盤です。
     

    【特長】

      採石場からの一貫生産のため、短納期・低コストを実現することができます。
       

      【用途】

        精密機器関連の検査・加工・測定をする際に、使用します。
        鋳鉄に比べ硬度が約2倍で粘りが少ないため、まくれや盛り上がりがありません。また、熱伝導率が低いため温度変化を受けにくく、平面精度が安定しています。

        使用方法・使用事例

        使用方法

          石定盤は強固な基礎上で振動の少ない場所に設置し、使用してください。
          石定盤は温度変化の影響を受けにくく、平面精度が安定しておりますが、直射日光や冷暖房が直接当たる場所は避けて下さい。

           

          ※石定盤専用架台についてはこちらをご覧ください。
          ※TT00-3030とTT00-4530については、専用架台はありません。

          絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

          • 平面精度(μm)

          • 幅(mm)

          • 奥行(mm)

          • 高さ(mm)

          • トラスココード

          • タイプ

          • 出荷日

            • すべて
            • 4日以内
            • 5日以内

          型番リスト

          表示件数

          平面精度

          (μm)

          (mm)

          奥行

          (mm)

          高さ

          (mm)

          トラスココード

          質量

          (kg)

          最小発注数量
          3.5
          1000
          1000
          150
          462-2685
          471
          1個
          3
          1000
          750
          150
          462-2693
          353
          1個
          4
          1500
          1000
          200
          462-2707
          942
          1個
          2
          300
          300
          100
          462-2723
          29
          1個
          2
          450
          300
          100
          462-2731
          43
          1個
          2.5
          500
          500
          100
          462-2740
          79
          1個
          2.5
          600
          450
          100
          462-2758
          89
          1個
          2.5
          600
          600
          130
          462-2766
          147
          1個
          3
          750
          500
          130
          462-2774
          153
          1個
          通常単価(税別) (税込単価)
          通常出荷日
          338,577
          ( 372,435 )
          4日目
          235,751
          ( 259,326 )
          5日目
          658,215
          ( 724,037 )
          5日目
          31,835
          ( 35,019 )
          5日目
          47,846
          ( 52,631 )
          5日目
          68,846
          ( 75,731 )
          5日目
          80,846
          ( 88,931 )
          5日目
          76,807
          ( 84,488 )
          5日目
          116,621
          ( 128,283 )
          5日目

          詳細情報

          基本情報

          【特長】
          ・鋳物定盤に比べ硬度が約2倍で粘りが少なく、まくれや盛り上がりがありません。
          ・サビの発生が少なくメンテナンスが容易です。
          ・熱伝導率が低いため平面精度が安定しております。
          ・製品、機械加工品、樹脂成形品など、ワークの寸法を測定するための基準となる定盤です。

          ご注意

          • 専用架台(品名:石定盤専用架台)は付属しません。別途ご用意ください。

          商品担当おすすめ

          • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

          石定盤 TT00のレビュー
          この商品のレビューはありません

          この商品を見た人は、こんな商品も見ています

          今見ている商品
          石定盤 TT00
          Vブロック(石製)
          石定盤専用架台
          ユニセイキ 石定盤
          精密T型石定盤
          石定盤(脚付)
          メーカー椿本興業椿本興業椿本興業ユニセイキ新潟精機(SK)ユニセイキ
          通常価格31,835-77,628 -150,479 -40,565 -30,468 -91,346
          通常出荷日4日目〜5日目〜24日目〜1日目〜2日目19日目
          商品タイプ石定盤Vブロック定盤台石定盤石定盤石定盤
          等級00級-----
          材質自然石(黒御影石)自然石(黒御影石)-自然石(黒御影石)花崗岩自然石(黒御影石)
          仕様平面等級00級手ラップ仕上げ完成品---
          本体/オプション本体本体----
          よく一緒に購入される商品

          最近見た商品

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          定盤カテゴリの売れ筋ランキング