17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A型ヤゲン台(Vブロック)

A型ヤゲン台(Vブロック)【2個入り】

通常単価(税別)
8,48422,385
税込単価
9,33224,624
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用します。2個1組、一体加工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    Vブロック
  • 材質
    鋳鉄
  • 底面とV溝の平行度 (μm)
    50
  • A型
  • 仕様
    機械仕上げ
  • 用途
    丸棒のケガキ、嵩上げ用ブロックなど。
  • 本体/オプション
    本体
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
円形工作物の罫書、測定時に使用する保持台

【特長】
・工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
・V溝が3点あるので、裏返すことにより、最大3種類の大きさの円形工作物を保持することができます。

【用途】
・定盤の上にヤゲン台を2個置き、V溝に円形工作物を乗せ、罫書作業として使用、また、ダイヤルゲージ等を使用し、円形工作物の振れ測定等に使用します。

規格表

A型ヤゲン台(Vブロック)【2個入り】 規格表01

質量は2個=1組

外形図

A型ヤゲン台(Vブロック)【2個入り】 外形図01

使用方法・使用事例

使用方法

定盤の上にヤゲン台を2個置き、V溝に円形工作物を乗せて使用します。
錆びが発生した場合は、油砥石等で除去下さい。錆びやすい環境下にある場合、未使用時は防錆油(市販品)を塗布し、保管下さい。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 仕上げ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕上げ

RoHS?最小発注数量
50
22
32
354-0227
4560379751331
200
機械仕上げ
-
1パック

2個入り

75
25
38
354-0235
4560379751362
900.0
機械仕上げ
10
1パック

2個入り

100
35
58
354-0197
4560379751393
3000.0
機械仕上げ
10
1パック

2個入り

150
60
90
354-0219
4560379751454
10000.0
機械仕上げ
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,484
( 9,332 )
1日目
8,484
( 9,332 )
1日目
11,481
( 12,629 )
4日目
22,385
( 24,624 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用します。2個1組、一体加工となっております。
【用途】
・丸棒のケガキ、嵩上げ用ブロックなど。
・精密測定には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A型ヤゲン台(Vブロック)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
組み立てた装置の位置固定
4
満足度:4.0
必要なサイズに合ったヤゲン台でしたので、普通に満足しました。 他社商品と比べて、秀でているかはわかりません。 比較的シン...もっと読む
0人が参考にしています。
定盤の上で垂直出し
3
満足度:3.0
定盤の上でケガキ作業をするための垂直だしに使おうと思い購入しました.標準的なもので使いやすいです.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A型ヤゲン台(Vブロック)
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
鋳鉄製VブロックA型 DCV-200AJ
ブロック(V溝付桝型)
鋳鉄製VブロックB型 DCV-100BJ
硬鋼製 クランプ付Vブロック
メーカー大西測定ユニセイキ新潟精機(SK)大西測定新潟精機(SK)大菱計器製作所
通常価格8,484-27,040 -52,02720,265 -14,36549,400 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜3日目1日目〜3日目18日目
商品タイプVブロックVブロックVブロックVブロックVブロックVブロック
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
底面とV溝の平行度(μm)5010100-7010
A型A型A型V溝付枡型B型V溝付枡型
仕様機械仕上げ--機械仕上げ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング