17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等
  • A級・B級
  • 機械仕上

鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等

通常単価(税別)
48,651460,114
税込単価
53,516506,125
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・シーズニングを十分に施した鋳物を使用しています。・研磨加工後に摺り合わせを施しています(使用...

詳細を確認
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
罫書、測定、組立時に使用する作業台

【特長】
・箱型定盤の機械仕上は、石定盤に比べ、精度は劣りますが、安価です。
・石定盤には磁性がありませんが、箱型定盤は鋳鉄製である為、マグネット治具が使用可能です。

【用途】
機械仕上は簡易作業、A級B級は精密作業の作業台として使用します。
・石定盤は欠けやすいが、箱型定盤は丈夫です。
・石定盤に比べると重量が軽く、持ち運びが容易です。
・石定盤に比べると追加工(ネジ穴、T溝)が容易です。
・300×450以下のサイズは工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。

 
  • 材質:FC250

規格表

鋳鉄製箱型定盤 規格表01
鋳鉄製箱型定盤 規格表02

外形図

鋳鉄製箱型定盤 外形図01
W:幅
t:吹上展厚
F:リブ厚
L:長さ
H:高さ
E:側厚

使用方法・使用事例

使用方法

定盤の上に作業対象物を置き罫書、測定、組立等の作業を行います。
定盤使用前は定盤上面のゴミ等をふき取ってからご使用下さい。
錆びが発生した場合は、油砥石等で除去下さい。錆びやすい環境下にある場合、未使用時は防錆油(市販品)を定盤の表面に塗布し、段ボール等のカバーをかけて保管下さい。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 等級

  • 平面精度(μm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 本体/オプション

  • タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 等級(級)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

等級

平面精度

(μm)

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

本体/オプション

タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

等級(級)

最小発注数量
A級
12
300
200
50
-
-
838-1517
4560379743060
7200.0
-
1個
A級
12
300
300
50
本体
-
456-7641
-
15000.0
-
1個
A級
14
400
400
60
-
-
838-1520
4560379743480
25000.0
-
1個
B級
28
400
400
60
-
-
838-1521
4560379743473
25000.0
-
1個
その他
45
400
400
60
-
-
838-1522
4560379743466
25000.0
機械仕上
1個
A級
18
500
500
75 ~ 80
-
-
838-1523
4560379743695
45000
-
1個
B級
36
500
500
75 ~ 80
-
-
838-1524
4560379743688
45000
-
1個
A級
22
500
750
80 ~ 100
-
-
838-1525
4560379745019
72000.0
-
1個
B級
44
500
750
80 ~ 100
-
-
838-1526
4560379745002
72000.0
-
1個
A級
20
600
600
100
-
-
838-1527
4560379745071
64000.0
-
1個
B級
40
600
600
100
-
-
838-1528
4560379745064
64000.0
-
1個
A級
25
600
900
100
-
-
838-1529
4560379745132
115000.0
-
1個
B級
50
600
900
100
-
-
838-1530
4560379745125
115000.0
-
1個
その他
82
900
600
100
-
-
838-1531
4560379743855
115000.0
機械仕上
1個
A級
30
1000
750
125
-
-
838-1532
4560379745286
185000.0
-
1個
B級
60
1000
750
125
-
-
838-1533
4560379745279
185000.0
-
1個
その他
90
1000
750
125
-
-
838-1534
4560379744005
185000.0
機械仕上
1個
A級
27
750
750
120
-
-
838-1535
4560379745224
140000
-
1個
B級
56
750
750
120
-
-
838-1536
4560379745217
140000
-
1個
その他
82
750
750
120
-
-
838-1537
4560379743947
140000
機械仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,651
( 53,516 )
7日目
54,056
( 59,462 )
7日目
101,098
( 111,208 )
8日目
90,749
( 99,824 )
8日目
76,420
( 84,062 )
8日目
168,548
( 185,403 )
8日目
118,423
( 130,265 )
8日目
215,963
( 237,559 )
8日目
198,725
( 218,598 )
8日目
189,260
( 208,186 )
8日目
162,223
( 178,445 )
8日目
270,371
( 297,408 )
8日目
232,519
( 255,771 )
8日目
188,149
( 206,964 )
8日目
460,114
( 506,125 )
8日目
419,516
( 461,468 )
8日目
401,434
( 441,577 )
8日目
416,260
( 457,886 )
8日目
385,427
( 423,970 )
8日目
308,341
( 339,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーズニングを十分に施した鋳物を使用しています。
・研磨加工後に摺り合わせを施しています(使用面)。
【用途】
・一般的な罫書台、測定台等として使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
板金製造の実技試験に
5
満足度:5.0
板金の試験で使用しました。 その後ハイトゲージのベースとして使ったり、ベースラインで切断面の歪みを測ったりと あらゆる製...もっと読む
0人が参考にしています。
芯ぶれ測定
4
満足度:4.0
Vブロックを使っての芯ぶれ測定の基準台として使用しました。 機械仕上げでも精度的な問題は全く感じませんでした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製箱型定盤,用途:一般的な罫書台、測定台等
箱型定盤(A級)
箱型定盤(機械仕上),材質:鋳鉄
鋳鉄製Vブロック A型・B型
A型ヤゲン台(Vブロック)
A型精密ヤゲン台(Vブロック)
メーカー大西測定エスコエスコ新潟精機(SK)大西測定ユニセイキ
通常価格48,651-36,254 -17,400 -19,6058,484 -27,040 -
通常出荷日7日目〜1日目〜1日目〜2日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプ定盤定盤定盤VブロックVブロックVブロック
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

定盤カテゴリの売れ筋ランキング