17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェライト磁石

フェライト磁石【1~10個入り】

通常単価(税別)
9371,600
税込単価
1,0311,760
通常出荷日:1日目~2日目

保磁力が高く減磁がないフェライト磁石。【特長】・耐食性に優れ、平面的な形状に適している。・マグネット部...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フェライト磁石
  • キャップ有無
  • 形状
  • 材質:マグネット
    フェライト磁石
  • 用途
    スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フェライト磁石【1~10個入り】の仕様例

フェライト磁石【1~10個入り】の製品イメージ

フェライト磁石【1~10個入り】の製品イメージ

仕様

寸法図

寸法図

TF2R-1P

  • 吸着力:0.16N
  • 表面磁束密度:0.08T
  • 外径:2mm
  • 厚さ:3mm
  • 質量/質量単位:0.04g
  • 生産国:中国

磁石

磁気/磁力

磁石のおよぼす力の作用を「磁力」と呼び、その原因を「磁気」と呼ぶ。そして、物質が磁気を帯びることを磁化されたと言う。磁力を表す計量概念には、物理的な「吸引力」(吸着力)と、磁化現象としての「磁界の強さ」(磁束密度)の二通りがある。

代表的な磁石の材質と特性

  • フェライト磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、50℃で85%程、100℃で70%程に、200℃になると40%以下に低下する。しかも常温に戻っても元の磁力を回復できなくなる。
  • アルニコ磁石:3種類の磁性材料の中で温度特性が一番優れている。吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で96%程に、200℃で93%程に、300℃になると89%に低下する。製品を構成する他の部材の耐熱温度を無視するとアルニコ磁石の場合、400~450℃まで使用可能。
  • 希土類磁石:吸着力は20℃を100%とした場合、100℃で95%程に、200℃になると85%前後に低下する。ネオジウム/鉄(NdFe)系磁石は60℃以上から常温に戻っても元の磁力回復できない場合がある。サマリウム/コバルト(SmCo)系の磁石の温度特性はフェライトより優れているが、劣化を考慮して、連続使用の場合は150℃が上限。短時間のスポット的な使用ならば200℃まで使用可能。

等方性/異方性

磁石材料には、磁化の特性に関して等方性より異方性のほうが強い磁力が出る。ただし価格も高くなる。磁石材料を磁化する際、どの方向に磁化しても同じように磁化できるものを等方性磁石といい、特定の方向に磁化するとき最も強く磁化されるものを異方性磁石と言う。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 吸着力(N)

  • 形状

  • 表面磁束密度(T)

  • 詳細タイプ

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 厚さ(mm)

  • 質量(g)

  • 外径(mm)

  • 穴径(mm)

  • 穴有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

形状

表面磁束密度

(T)

詳細タイプ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

穴有無

袋入数

(個)

RoHS?最小発注数量
0.15
丸形
0.108
丸形(袋入)
3
4989999354324
489-4278
3
0.400
2
-
-
10
6
1パック

10個入り

0.65
丸形
0.125
丸形(袋入)
3
4989999354331
489-4316
3
2.9
5
-
-
10
6
1パック

10個入り

4.64
丸形
0.115
丸形(袋入)
5
4989999197624
415-1283
5
77.000
20
-
-
10
6
1パック

10個入り

24.34
丸形
0.119
丸形(1コ入)
10
4989999198409
415-1763
10
96.200
50
-
-
1
6
1個
44.1
丸形(穴あり)
0.12
丸形・穴あり(1コ入)
12.0
4989999198447
415-1801
12
113.000
55
24
1
6
1個
28.91
丸形(穴あり)
0.094
丸形・穴あり(1コ入)
7.0
4989999198454
415-1810
7
69.400
60
32
1
6
1個
54.14
丸形(穴あり)
0.095
丸形・穴あり(1コ入)
10
4989999198478
415-1836
10
184.600
80
40
1
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
1日目
1,530
( 1,683 )
1日目
1,214
( 1,335 )
1日目
1,290
( 1,419 )
1日目
1,180
( 1,298 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,600
( 1,760 )
2日目

詳細情報

基本情報

保磁力が高く減磁がないフェライト磁石。
【特長】
・耐食性に優れ、平面的な形状に適している。
・マグネット部分の材質は、フェライト磁石。
【用途】
・スピーカー/ヘッドホンや、モーターの部品として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フェライト磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェライト磁石
キャップ付フェライト磁石
長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)
マグネットシート のり付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格937-227 -2,5702,330 -580 -2,380 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプフェライト磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石ネオジム磁石マグネットシート
キャップ有無---
形状---丸型-
材質:マグネットフェライト磁石フェライト磁石---ストロンチウムフェライト
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。吸着用。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング