17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

角形マグネットトレー角型

角形マグネットトレー角型

通常単価(税別)
3,8154,815
税込単価
4,1975,297
通常出荷日:1日目

作業部品、工具をまとめて収納可能な角形マグネットトレー。【特長】・強いマグネットにより安心、安全にOA...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • 形状
    角形
  • ハンドル有無
  • ねじ穴有無
  • 高さ(mm)
    42
  • 材質2
    本体:ステンレス(SUS430)
  • タイプ
    角型マグネットトレー
  • 用途
    パーツ・ツールの吸着管理に。
  • 本体材質
    ステンレス(SUS430)
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

使用例

使用例

寸法図

寸法図(TFMT-240の例)

寸法図(代表画像)

TFMT-295

  • トレー面:平面
  • 最大荷重:4kg
  • 幅:297mm
  • 奥行:275mm
  • 高さ:42mm
  • 質量:1.45kg

【材質】

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:ステンレス(SUS430)

TFMT-360

  • トレー面:平面
  • 最大荷重:3kg
  • 幅:358mm
  • 奥行:158mm
  • 高さ:42mm
  • 質量:1.05kg

【材質】

  • マグネット:フェライト磁石
  • 本体:ステンレス(SUS430)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 奥行(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

幅(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4
4989999199819
415-2930
270
295
1450
10
1個
3
4989999199833
415-2956
160
360
1050
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,815
( 5,297 )
1日目
3,815
( 4,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業部品、工具をまとめて収納可能な角形マグネットトレー。
【特長】
・強いマグネットにより安心、安全にOA家具、機械設備に貼り付けて部品や工具管理ができる。
【用途】
・パーツ、ツールの吸着管理に最適。
・屋外修理作業など便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角形マグネットトレー角型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品紛失対策
5
満足度:5.0
機械部品を整備している際にプラボックスを使用していたが部品が散らばってしまっていた。マグネット式なので箱ごと落としても部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角形マグネットトレー角型
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
マグネットホルダハイトールタイプ
マグネット角型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格3,815-1,5801,130 -1,020 -1,135 -2,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品タイプマグネットツールホルダその他加工用マグネットホルダ加工用マグネットホルダマグネットホルダマグネットホルダ
形状角形丸形丸形丸形丸形角形
ハンドル有無
ねじ穴有無
高さ(mm)42105.4----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング