17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

樹脂マグネットトレー

通常単価(税別)
1,3291,862
税込単価
1,4622,048
通常出荷日:1日目

【特長】・強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。・色...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • ハンドル有無
  • ねじ穴有無
  • 材質2
    本体:ABS樹脂
  • 用途
    パーツ・ツールの吸着管理に。
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質1
    マグネット:フェライト磁石
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

 

裏側

 

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大荷重(kg)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 直径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大荷重

(kg)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

質量(g)

タイプ

直径(mm)

RoHS?最小発注数量
0.8
4989999199734
415-2859
100~50
180.000
カップ型
112
10
1個
0.8
4989999199741
415-2867
100~50
180.000
カップ型
112
10
1個
0.8
4989999199758
415-2875
100~50
180.000
カップ型
112
オレンジ
10
1個
0.8
4989999199765
415-2883
100~50
180.000
カップ型
112
10
1個
1.2
4989999199772
415-2891
130~60
380.000
カップ型
150
10
1個
1.2
4989999199789
415-2905
130~60
380.000
カップ型
150
10
1個
1.2
4989999199796
415-2913
130~60
380.000
カップ型
150
オレンジ
10
1個
1.2
4989999199802
415-2921
130~60
380.000
カップ型
150
10
1個
0.4
4989999199840
415-2964
40
280.000
皿型
150
10
1個
0.4
4989999199857
415-2972
40
280.000
皿型
150
10
1個
0.4
4989999199864
415-2981
45
280.000
皿型
150
オレンジ
10
1個
0.4
4989999199871
415-2999
40
280.000
皿型
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,388
( 1,527 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,388
( 1,527 )
1日目
1,862
( 2,048 )
1日目
1,862
( 2,048 )
1日目
1,862
( 2,048 )
1日目
1,862
( 2,048 )
1日目
1,329
( 1,462 )
1日目
1,329
( 1,462 )
1日目
1,545
( 1,700 )
1日目
1,329
( 1,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
・色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。
・作業部品・工具をまとめて収納できます。
【用途】
・パーツ・ツールの吸着管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂マグネットトレーのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
取り外したネジの仮置き
5
満足度:5.0
機器から取り外したネジを保管するのに使用している。 磁石でくっつくので、邪魔にもならない。
0人が参考にしています。
取り外したビスを一時的に入れる容器として使用
5
満足度:5.0
入れ物もマグネットがついているので横置き・縦置きどちらでも使用できる便利グッツです。非常に使いやすく、作業効率もUPしま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂マグネットトレー
マグネットサイドトレー
角形マグネットトレー角型
マグネットパーツトレー
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,329-3,6793,815 -5,047 -1,020 -1,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプマグネットツールホルダマグネットツールホルダマグネットツールホルダマグネットツールホルダ加工用マグネットホルダ加工用マグネットホルダ
ハンドル有無
ねじ穴有無
材質2本体:ABS樹脂本体:スチール本体:ステンレス(SUS430)本体:スチールボディ:スチール-
用途パーツ・ツールの吸着管理に。工具などの保管・整理に。パーツ・ツールの吸着管理に。工具などの保管・整理に。治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング