17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットV形ホルダ

通常単価(税別)
28,94181,185
税込単価
31,83589,304
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・ホルダ固定位置を変えすにワークのみ脱着交換が可能なため、効率よく作業が行えます。・ON-OF...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • マグネット吸着力(N)

  • 寸法:L(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

マグネット吸着力

(N)

寸法:L

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

特長1

特長2

特長3

RoHS?最小発注数量
300(30kgf)以上
80
336-4461
2
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能
防滴、耐油構造
切換レバーは脱着可能
10
1個
450(45kgf)以上
125
336-4470
3
-
-
-
10
1個
700(70kgf)以上
180
336-4488
4.5
上面(V面)・両側面の三面吸着が可能
防滴、耐油構造
切換レバーは脱着可能
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,941
( 31,835 )
1日目
43,683
( 48,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
81,185
( 89,304 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダ固定位置を変えすにワークのみ脱着交換が可能なため、効率よく作業が行えます。
・ON-OFF切換えレバーは脱着可能です(六角穴対辺は8mm)。
・防滴、耐油構造です。
・特級精度仕上げにも対応致します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットV形ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットV形ホルダ
四面吸着形永磁ミニチャック
マグネットVブロック
KMV型マグネットブロック
二面吸着V形ホルダ
マグネットV型ホルダー CVH/CVS
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックテクノプラン
通常価格28,941-267,99784,876 -54,538104,03525,662 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目2日目3日目〜
商品タイプマグネットブロック永磁ミニチャックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロック
吸着面上面 / 底面 / 後面 / V面上面 / 両側面 / 底面上面 / 後面 / V面上面上面 / 両側面 / 底面 / 後面 / V面底面 / 後面
寸法:B(mm)606450---
寸法:a(mm)38--36--
寸法:H(mm)7364----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング