17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)【2個入り】

通常単価(税別)
47,804
税込単価
52,584
通常出荷日:1日目

【特長】・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワーク吸着...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットブロック
  • 吸着面
    両側面 / V面
  • 寸法:B (mm)
    60
  • 寸法:L (mm)
    65
  • 寸法:H (mm)
    40
  • 極間隔:P1 (mm)
    3
  • 極間隔:P2 (mm)
    3.2
  • トラスココード
    104-8821
  • 組入数 (個)
    2
  • 質量 (kg)
    0.78×2
  • 用途
    マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用する
  • 特長1
    製品そのものには磁気はないので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワークを吸収させる
  • 特長2
    特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応ができ、お手持ちのチャックをフルに活用可能

型番:

KTV-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

KTV-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットブロック
吸着面
両側面 / V面
寸法:B(mm)
60
寸法:L(mm)
65
寸法:H(mm)
40
極間隔:P1(mm)
3
極間隔:P2(mm)
3.2
トラスココード
104-8821
組入数(個)
2
質量(kg)
0.78×2
用途
マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたい場合の補助具として使用する
特長1
製品そのものには磁気はないので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワークを吸収させる
特長2
特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応ができ、お手持ちのチャックをフルに活用可能
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KTV-1
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,804
( 52,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品そのものには磁気はありませんので、マグネットチャックの上にのせて磁気を誘導し、ワーク吸着させます
・磁気は上面・側面あるいはV面・側面のそれぞれ2面に誘導できます
・特殊形状の加工物でもチャックブロックの用意があれば容易に対応ができ、お手持ちのチャックをフルに活用できます
・同時仕上されている2個1セットです
【用途】
・マグネットチャックに併用して、丸棒や板状のワークの側面など、チャック作業面のみでは吸着し難い形状のワークを吸着させたし場合の補助具として使用します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)の型番KTV-1のページです。 型番KTV-1に関する仕様情報を記載しております。
V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V形チャックブロック(非磁性磁気誘導タイプ)
四面吸着形永磁ミニチャック
マグネットV形ホルダ
マグネットVブロック
桝形ブロック(KYB形)
桝形ブロック(KYA形)
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格47,804267,99728,941 -84,876 -71,505 -119,426 -
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目2日目〜1日目
商品タイプマグネットブロック永磁ミニチャックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロックマグネットブロック
吸着面両側面 / V面上面 / 両側面 / 底面上面 / 底面 / 後面 / V面上面 / 後面 / V面上面 / V面上面 / 両側面 / V面
寸法:B(mm)60646050--
寸法:L(mm)65136----
寸法:H(mm)406473---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットブロックカテゴリの売れ筋ランキング