17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース 小型ロック機能付 TML-25

マグネットベース 小型ロック機能付

通常単価(税別)
8,466
税込単価
9,313
通常出荷日:1日目

小型のマグネットベース。【特長】・ロック機能付。【用途】・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ等の保持...

詳細を確認

型番:

TML-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • この商品は狭い場所でも確実な固定が出来るマグネットベースです。

【特長】

  • 小型タイプの為、固定場所に制限が少ない形状です。

【用途】

  • ダイヤルゲージクランプして測定の補助に使用できます。
 
外観(TML-25)

外観

測定器取付部

測定器取付部

型番吸着力
(N)
マグネット
幅×奥行×高さ(mm)
質量
(g)
TML-2525030×35×35420
  • アーム取付ねじ:M5×0.8
  • 測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
  • 製造国:中国
可動箇所

可動箇所

(1)炭素鋼・黒染め
(2)炭素鋼・黒染め
(3)炭素鋼・メッキ
(4)炭素鋼・黒染め
仕様ミニロックタイプ
ダイヤルゲージ取付穴φ6.0(直径6.0mm)、φ8.0(直径8.0mm)
吸着力250N
磁石の種類フェライト

外形図

寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

  • マグネットベースのON・OFFを利用してワークに固定し、メカロック機能でダイヤルゲージを保持してワークにダイヤルゲージを当てます。

TML-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
サイズ
小型
吸着力(N)
250
測定器取付
φ6、φ8
アリ溝 有無
取付ねじ
M5×0.8
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
35
マグネット高さ(mm)
35
トラスココード
232-7171
質量(g)
420
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TML-25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,466
( 9,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型のマグネットベース。
【特長】
・ロック機能付。
【用途】
・ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ等の保持具として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットベース 小型ロック機能付の型番TML-25のページです。 型番TML-25に関する仕様情報を記載しております。
マグネットベース 小型ロック機能付のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
平行
4
満足度:4.0
コンパクトなので セッチングするマグネット面が あまりないときなどは こちら便利です
1人が参考にしています。
定盤で保持具として
5
満足度:5.0
長時間計器を固定しておきたいとき等に 使用しております。 サイズ的にも使いやすく しっかり固定できるので良かったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットベース 小型ロック機能付
マグネットベース(ロック)
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
マグネットベース 微動付
マグネットベース ロックタイプ SB-100G
マグネットベース(フレキシブル)
メーカートラスコ中山ミスミ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミスミ
通常価格8,4666,5455,5083,8418,7244,843
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
商品タイプマグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)
サイズ小型小型小型小型小型小型
吸着力(N)250約10008008001000約800
測定器取付φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8φ6、φ8
アリ溝 有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング