17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットベース,吸着力(N):1000,質量(g):1700 TMG-100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネットベース,吸着力(N):1000,質量(g):1700

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TMG-100

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
【用途】
・ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)
1000
測定器取付
φ6、φ8
アリ溝 有無
取付ねじ
M8×1.25
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
75
マグネット高さ(mm)
55
トラスココード
232-7155
質量(g)
1700
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト