17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニタイプマグネットベース TMM-25 TMM-25

ミニタイプマグネットベース TMM-25

通常単価(税別)
7,206
税込単価
7,927
通常出荷日:1日目

小型のマグネットベース。【特長】・小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプ。【用途】・測定器の保持具...

詳細を確認

型番:

TMM-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

外観(TMM-25)

外観(TMM-25)

品番吸着力
(N)
マグネット
幅×奥行×高さ(mm)
質量
(g)
TMM-2525030×35×35270
  • 主柱:7×54mm
  • 支柱:なし
  • 主柱取付ねじ:M5×0.8
  • 測定器取付:6mm穴
  • 製造国:中国

寸法図・動作図

寸法図

寸法図

動作図

動作図

(1)炭素鋼・メッキ
(2)炭素鋼・黒染め
(3)炭素鋼・黒染め
仕様ミニタイプ
ダイヤルゲージ取付穴φ6.0(直径6.0mm)
吸着力250N
磁石の種類フェライト

TMM-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)
250
測定器取付
φ6
アリ溝 有無
取付ねじ
M5×0.8
主柱(mm)
54
マグネット幅(mm)
30
マグネット奥行(mm)
35
マグネット高さ(mm)
35
トラスココード
232-7163
質量(g)
270
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMM-25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,206
( 7,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

小型のマグネットベース。
【特長】
・小型軽量で吸着力250Nのハンディータイプ。
【用途】
・測定器の保持具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニタイプマグネットベース TMM-25の型番TMM-25のページです。 型番TMM-25に関する仕様情報を記載しております。
ミニタイプマグネットベース TMM-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニタイプマグネットベース TMM-25
ミニマグネットベース MB-7
マグネットベース TMB-80
マグネットベース ロックタイプ SB-100G
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし
マルチクランプ式マグネットベース微動送りなし(星形キャップ)
メーカートラスコ中山新潟精機(SK)トラスコ中山新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格7,2067,6205,6818,7245,8875,464
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)
吸着力(N)2502508001000800800
測定器取付φ6φ6、φ8φ6、φ8、φ3/8インチ、耳付φ6、φ8φ6、φ8、φ3/8インチφ6、φ8、φ3/8インチ
アリ溝 有無
取付ねじM5×0.8M5×0.8M8×1.25M8×1.25M8×1.25M8×1.25
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング