17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルバイス

通常単価(税別)
68,003
税込単価
74,803
通常出荷日:1日目

【特長】・強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用している為、鉄製作業台や工作機械の加工テー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(作業保持具タイプ)
  • 吸着力 (N)
    1000
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    73
  • マグネット高さ (mm)
    55
  • トラスココード
    406-4259
  • 全高(mm)
    179
  • 用途1
    組立作業時のワークの仮押さえに適す
  • 用途2
    手作業で行うヤスリ掛け非磁性材の穴あけ、タッピング作業などの細かい作業に適す
  • 質量 (kg)
    2.7
  • 特長1
    強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能
  • 特長2
    バイス部はフレキシブルに可傾可能なため、ワークの形状、加工方向に合わせた固定が可能
  • 特長3
    ワーク挟み込み部のプレートはナイロン製なので、平面を有しないワーク材も強力に固定することが可能

型番:

MPV-F50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPV-F50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(作業保持具タイプ)
吸着力(N)
1000
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
73
マグネット高さ(mm)
55
トラスココード
406-4259
全高(mm)
179
用途1
組立作業時のワークの仮押さえに適す
用途2
手作業で行うヤスリ掛け非磁性材の穴あけ、タッピング作業などの細かい作業に適す
質量(kg)
2.7
特長1
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能
特長2
バイス部はフレキシブルに可傾可能なため、ワークの形状、加工方向に合わせた固定が可能
特長3
ワーク挟み込み部のプレートはナイロン製なので、平面を有しないワーク材も強力に固定することが可能
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPV-F50A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,003
( 74,803 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用している為、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます
・バイス部分はフレキシブル可傾可能な為、ワーク形状、加工方向に合わせた固定が出来ます
・ワーク挟み込み部プレートはナイロン製ですので平面を有しないワーク材も強力に固定することが可能です
【用途】
・組立作業時のワークの仮押さえに適します。手作業で行うヤスリ掛けや非磁性材の穴開け、タッピング作業などの細かい作業に適します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルバイスの型番MPV-F50Aのページです。 型番MPV-F50Aに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルバイス
ミニマグネットベース,吸着力(N):約250
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
標準ダイヤルゲージホルダー
フレキシブルクランプ
マグネットベース ロックノブタイプ
メーカーカネテックミスミ新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズカネテックトラスコ中山
通常価格68,0035,6495,50816,56339,63314,510
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)1000約25080080010001000
マグネット幅(mm)503050505050
マグネット奥行(mm)733560607375
マグネット高さ(mm)553555555555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング