17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレキシブルクランプ

通常単価(税別)
43,09939,629
税込単価
47,40943,592
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用している為、鉄製作業台や工作機械の加工テー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットスタンド(作業保持具タイプ)
  • 吸着力 (N)
    1000
  • マグネット幅 (mm)
    50
  • マグネット奥行 (mm)
    73
  • マグネット高さ (mm)
    55
  • トラスココード
    406-4241
  • 全高(mm)
    214
  • 用途1
    電気部品の基板のハンダ付作業に使用可能
  • 用途2
    部品組立時の部品の保持具として使用可能
  • 用途3
    電線ケーブルを咥えることで、配線作業に使用可能
  • 質量 (kg)
    2.7
  • 特長1
    強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能
  • 特長2
    クランプ部には強力なプラスチッククランパーを使用し、フレキシブル可傾が可能
  • 特長3
    クランバーは最大30mm開口し、約90mmの範囲で上下に移動可能

型番:

MPV-CL30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPV-CL30の仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットスタンド(作業保持具タイプ)
吸着力(N)
1000
マグネット幅(mm)
50
マグネット奥行(mm)
73
マグネット高さ(mm)
55
トラスココード
406-4241
全高(mm)
214
用途1
電気部品の基板のハンダ付作業に使用可能
用途2
部品組立時の部品の保持具として使用可能
用途3
電線ケーブルを咥えることで、配線作業に使用可能
質量(kg)
2.7
特長1
強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置可能
特長2
クランプ部には強力なプラスチッククランパーを使用し、フレキシブル可傾が可能
特長3
クランバーは最大30mm開口し、約90mmの範囲で上下に移動可能
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPV-CL30
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,09939,629
( 43,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用している為、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます
・クランプ部には強力なプラスチッククランバーを使用し、フレキシブルに可傾ができます
・クランパーは最大28mm開口し、約90mmの範囲で上下に移動可能です
・配線作業を始め多用途のクランプに対応出来ます
・マグネットベース付きですので、安定した固定が可能です
【用途】
・電気部品の基板のハンダ付作業に使用できます
・部品組立時の部品の保持具として使用できます
・電源ケーブルを咥えることで、配線作業に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルクランプの型番MPV-CL30のページです。 型番MPV-CL30に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルクランプ
フレキシブルバイス
ミニマグネットベース,吸着力(N):約250
マグネットベース フレキシブルタイプ 小型
標準ダイヤルゲージホルダー
マグネットベース ロックノブタイプ
メーカーカネテックカネテックミスミ新潟精機(SK)ノガ・ウォーターズトラスコ中山
通常価格43,09972,3725,6495,50816,56316,534
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプマグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(作業保持具タイプ)マグネットスタンド(支柱タイプ)マグネットスタンド(フレキシブルタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)マグネットスタンド(アームタイプ)
吸着力(N)10001000約2508008001000
マグネット幅(mm)505030505050
マグネット奥行(mm)737335606075
マグネット高さ(mm)555535555555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング