17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • 最小目盛(mm)

    ~mm
  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)

スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
通常単価(税別)
3,6113,655
税込単価
3,9724,021
通常出荷日:1日目

【特長】・スケール付なので細かい検品作業に最適です。【用途】・精密部品、製図、各種鑑定や工具の検査など...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

最小目盛

(mm)

測定範囲

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
10
28 / Φ28 / φ28
0.2
10
4989999319026
276-8526
20.000
43
1個
15
21 / Φ21 / φ21
0.1
6
4989999319033
276-8534
15.000
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,611
( 3,972 )
1日目
3,655
( 4,021 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケール付なので細かい検品作業に最適です。
【用途】
・精密部品、製図、各種鑑定や工具の検査など。

商品情報

図面

TL-SL10K

スケールルーペ(目盛付) TL-SL10K図面

TL-SL15K

スケールルーペ(目盛付) TL-SL15K図面

使用方法・使用事例

使用方法

スケールルーペ(目盛付) 取扱説明書-1スケールルーペ(目盛付) 取扱説明書-2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールルーペ(目盛付/10倍・15倍)
スケールルーペセット(目盛付)
柄付ルーペ(2.5倍)
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
ルーペ
LED付カードルーペ
メーカートラスコ中山京葉光器トラスコ中山トラスコ中山ホーザントラスコ中山
通常価格3,611-27,000755 -1,613 -3,8391,670
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目4日目
商品タイプカップルーペカップルーペ手持ちルーペ-手持ちルーペポケットルーペ
ライト有無-LEDライト有LEDライト有
スケール有無-
外径(mm)3542--92-
材質1レンズ:ガラス-レンズ:ガラスレンズ:アクリル-レンズ:アクリル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング