ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

通常単価(税別)
5,095
税込単価
5,605
通常出荷日:1日目

【特長】・両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します・面ファスナー式で使用者の頭部サイズ...

詳細を確認

型番:

TL-H115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-H115の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ) / 3.3
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
85X35 / 85×35
JANコード
4989999329230
トラスココード
250-9130
質量(g)
120.000
材質1
レンズ:ガラス(2.3倍)、アクリル(3.3倍)
タイプ
ヘッドセット型
仕様
2段階レンズ
装着寸法
500~650mm
レンズ材質
ガラス(2.3倍)、ガラス・アクリル(3.3倍)
RoHS?
6

型番リスト

表示件数
型番
TL-H115
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,095
( 5,605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します
・面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です
【用途】
・両手の使用を必要とする精密作業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)の型番TL-H115のページです。 型番TL-H115に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
2LEDスタンドルーペ TS-2
ルーペ
高倍率ルーペ T-2
高倍率ルーペ R-2
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
メーカートラスコ中山東京硝子器械ホーザンシンワ測定シンワ測定トラスコ中山
通常価格5,0953,3343,8393,7754,4883,344
通常出荷日1日目5日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプヘッドルーペアーム式照明拡大鏡手持ちルーペポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペ
倍率(倍)3.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)211 / 510102
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)85×35 / 85X35φ13075 / 19φ28φ28φ80
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング