ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三つ折型ルーペ

三つ折型ルーペ TL-PL30K
通常単価(税別)
4,3483,374
税込単価
4,7833,711
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

折りたたみ式で携帯に便利なルーペ。【特長】・スケール付なので、繊維の検査や、細部のチェックなど用途は多...

詳細を確認

型番:

TL-PL30K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-PL30Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
6
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ31
最小目盛(mm)
1
測定範囲(mm)
25
JANコード
4989999319040
トラスココード
276-9085
質量(g)
43.000
材質1
レンズ:ガラス
奥行(mm)
52
高さ(mm)
50
幅(mm)
39
レンズ材質
ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TL-PL30K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3483,374
( 3,711 )
1日目

詳細情報

基本情報

折りたたみ式で携帯に便利なルーペ。
【特長】
・スケール付なので、繊維の検査や、細部のチェックなど用途は多種多様の優れもの。
【用途】
・精密作業に最適。

商品情報

高倍率ポケットルーペ 6倍 レンズ径φ30(直径30mm)の仕様

高倍率ポケットルーペ 6倍 レンズ径φ30(直径30mm)の製品イメージ

高倍率ポケットルーペ 6倍 レンズ径φ30(直径30mm)の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 測定範囲:25mm
  • 最小目盛:1mm
  • スケール:25mm
  • 倍率:6倍
  • レンズ寸法:φ31(直径31mm)
  • 幅:39mm
  • 奥行:52mm
  • 高さ:50mm
  • 質量/質量単位:43g

材質

  • レンズ:ガラス

使用条件

  • ※ 太陽や強い光を直接見ないで下さい。(失明する危険があります)
  • ※ 直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。(火災の恐れがあります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三つ折型ルーペの型番TL-PL30Kのページです。 型番TL-PL30Kに関する仕様情報を記載しております。
三つ折型ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三つ折型ルーペ
“三ツ折型リネンテスター”
ルーペ
ルーペ P-1 スタンド型
ルーペG スタンド型 75763
ルーペC 高倍率収納型(2枚組)
メーカートラスコ中山京葉光器ホーザンシンワ測定シンワ測定シンワ測定
通常価格4,3485,3004,3203,9934,0692,782
通常出荷日1日目1日目3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペスタンドルーペスタンドルーペポケットルーペ
倍率(倍)6611 / 53610 / 20
ライト有無LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ31φ2875 / 19φ65φ25φ13 / φ7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング