ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

LEDフラッシュルーペ(目盛付)

LEDフラッシュルーペ(目盛付) TL-L30-LED
通常単価(税別)
3,215
税込単価
3,537
通常出荷日:5日目

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペ。【特長】・レンズはガラスとアクリルの2...

詳細を確認

型番:

TL-L30-LED
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL-L30-LEDの仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ30
最小目盛(mm)
0.5
測定範囲(mm)
20
トラスココード
394-7599
質量(g)
97
全長(mm)
180
本体材質
ABS樹脂
替ランプ
交換不可
電源
単2乾電池×2本(別売)
レンズ材質
ガラス・アクリル
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TL-L30-LED
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,215
( 3,537 )
5日目

詳細情報

基本情報

LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペ。
【特長】
・レンズはガラスとアクリルの2枚重ね。
【用途】
・暗い場所での検査に最適。

商品情報

フラッシュルーペLEDタイプ倍率10倍レンズφ30(直径30mm)の仕様

フラッシュルーペLEDタイプ倍率10倍レンズφ30(直径30mm)の製品イメージ

フラッシュルーペLEDタイプ倍率10倍レンズφ30(直径30mm)の製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

  • 測定範囲:20mm
  • 最小目盛:0.5mm
  • レンズ:ガラス・アクリル(2枚重ね)
  • ワークディスタンス:0~10mm
  • 倍率:10倍
  • レンズ寸法:φ30(直径30mm)
  • 全長:180mm
  • 替ランプ:交換不可
  • 電源:単2乾電池×2本(別売)
  • 質量/質量単位:90g
  • 連続使用時間:30時間(マンガン乾電池)

材質

  • 本体:ABS樹脂
  • レンズ:ガラス/アクリル

注意・禁止事項

  • ※ ルーペを通して太陽やスポットライト、サーチライトなどの強い光を絶対に見ないでください。失明の恐れがあります。
  • ※ ルーペを通して太陽光や強い光を体に当てないでください。火傷の恐れがあります。
  • ※ ルーペを直射日光及び反射光の当たる場所に放置しないでください。発火の恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となり危険です。
  • ※ 高温多湿下での使用/保管は変質変形の恐れがありますので、避けてください。
  • ※ レンズの表面の汚れは、強くこするとレンズを傷つける恐れがありますので、柔らかい布で軽く拭き取ってください。

ルーペの選び方

  • 本/新聞/地図などを見る時には、低倍率で大きめのレンズが最適。一度に見える範囲が広いのため眼も疲れにくい。
  • ごく小さいものを見る時には、高倍率のルーペが最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDフラッシュルーペ(目盛付)の型番TL-L30-LEDのページです。 型番TL-L30-LEDに関する仕様情報を記載しております。
LEDフラッシュルーペ(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDフラッシュルーペ(目盛付)
スケールルーペセット(目盛付)
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
LEDライト付ポケットルーペ
メーカートラスコ中山京葉光器京葉光器トラスコ中山京葉光器池田レンズ工業
通常価格3,21527,00019,5003,34444,3537,531
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペカップルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペポケットルーペ
倍率(倍)10101021010
ライト有無LEDライト有蛍光灯・白熱電球有LEDライト有蛍光灯・白熱電球有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ30φ21φ21φ80φ21φ21
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング