17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • レンズ寸法(mm)

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

二重焦点ルーペ

二重焦点ルーペ
通常単価(税別)
1,0401,529
税込単価
1,1441,682
通常出荷日:1日目

【特長】・1つのレンズで2種類の倍率です。【用途】・一般拡大検査用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
φ75
4989999329339
250-8958
55.000
185
10
1個
φ90
4989999329322
250-8940
86.000
210
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
1日目
1,529
( 1,682 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つのレンズで2種類の倍率です。
【用途】
・一般拡大検査用。

商品情報

製品仕様

二重焦点ルーペの製品イメージ

二重焦点ルーペの製品イメージ

製品仕様

寸法図

寸法図

TL-DL75

  • ワークディスタンス:150~250mm
  • 倍率:2倍/4倍
  • レンズ寸法:φ75(直径75mm)
  • 全長:185mm
  • 質量/質量単位:55g

TL-DL90

  • ワークディスタンス:150~250mm
  • 倍率:2倍/4倍
  • レンズ寸法:φ90(直径90mm)
  • 全長:210mm
  • 質量/質量単位:86g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二重焦点ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重焦点ルーペ
LED付カードルーペ
三つ折型ルーペ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
ルーペ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ホーザン
通常価格1,040-1,6704,3486,3691,613 -4,320
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ手持ちルーペポケットルーペポケットルーペヘッドルーペ-手持ちルーペ
倍率(倍)2 / 4 / 2・4 / 2(4)2・5 / 2/5 / 2/563.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)-11 / 5
ライト有無LEDライト有-LEDライト有
スケール有無-
材質1レンズ:アクリル フレーム:ABS樹脂レンズ:アクリルレンズ:ガラスレンズ:ガラス(2.3倍)、アクリル(3.3倍)レンズ:アクリル-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング