17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

“ポケットマイクロスコープ”

通常単価(税別)
6,42213,946特別価格
税込単価
7,06415,341特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・携帯性に優れたクリップ付です。・小型顕微鏡です。【用途】・印刷物、CTP版、フィルムの網点な...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効視野(mm)

最小発注数量
25
219-1024
4533602000377
15
3.3
1個
50
219-1032
4533602000384
16
1.7
1個
75
219-1041
4533602000391
16
1.0
1個
100
219-1059
4533602000407
17.000
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,422
( 7,064 )
1日目
8,5748,097
( 8,907 )
1日目
10,6499,681
( 10,649 )
1日目
13,94611,540
( 12,694 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・携帯性に優れたクリップ付です。
・小型顕微鏡です。
【用途】
・印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
・塗装面の検査。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ポケットマイクロスコープ”のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
塗装の状態確認に
3
満足度:3.0
ウレタン塗装の状態確認に購入したしました。被写体深度が浅く、簡易的確認では可能ですが、連続は困難でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ポケットマイクロスコープ”
“三ツ折型リネンテスター”
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
インテンス フォーカス ITS-FSタイプ
柄付 スパリア B SLBタイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格6,422-5,30013,50026,677 -13,50023,400
通常出荷日1日目1日目14日目14日目14日目14日目
商品タイプマイクロスコープポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペ手持ちルーペスタンドルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ材質ガラスガラス---ガラス
材質1レンズ:ガラス-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング