17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)

通常単価(税別)
12,69418,039特別価格
税込単価
13,96319,843特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングアイポイント&ロングピント調整できます。・光学アクロマートレンズを採用しています。・L...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
4
272-0621
4533602001633
120
1個
7
272-0639
4533602001640
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,694
( 13,963 )
1日目
18,03915,105
( 16,616 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングアイポイント&ロングピント調整できます。
・光学アクロマートレンズを採用しています。
・LEDライト付です。
・アクロマートレンズを使用しています。
・36mmの大口径レンズです。
【用途】
・暗い場所での検査。
・半導体・チップなど・精密部品の検査。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番倍率レンズ構成重量
(g)
本体サイズ(最大)
(mm)
WF-04/LEDアクロマート1群 2枚12095×55×95H
WF-07/LEDアクロマート2群 4枚150

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
スケールルーペセット(目盛付)
LEDアームルーペ L-660
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”
メーカー京葉光器オーツカ光学京葉光器ホーザン東京硝子器械京葉光器
通常価格12,694-55,53527,00012,11963,3517,739 -
通常出荷日1日目3日目1日目2日目8日目1日目
商品タイプカップルーペスタンド式照明拡大鏡カップルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡カップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ36 / 36130φ2195Φ105φ36 / 36
外径(mm)80x55x9522642140230-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング