17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

スケールルーペ/ガラススケール

通常単価(税別)
1,77310,831
税込単価
1,95011,914
通常出荷日:1日目~4日目

各種検査物の測定に最適なスケール付きのルーペです(5055)。用途に合わせてガラススケール(S-200...

詳細を確認
  • 太陽や強い光を直接見ないでください。失明する危険があります。
  • 直射日光の当たる場所に放置しないでください。火災の恐れがあります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

測定範囲

(mm)

外径

(mm)

詳細タイプ

厚み

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
カップルーペ
10
φ21
25
42
-
-
219-0826
-
70
52
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
292-3807
4533602000810
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
219-6131
4533602000834
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
219-6140
4533602000841
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
219-6158
4533602000865
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
223-2596
4533602000889
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
219-6166
4533602000896
3
-
1個
アクセサリー
-
-
-
-
専用交換スケール
1.5
219-6174
4533602000919
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,831
( 11,914 )
1日目
3,129
( 3,442 )
1日目
3,129
( 3,442 )
1日目
3,129
( 3,442 )
4日目
3,129
( 3,442 )
1日目
3,129
( 3,442 )
1日目
1,773
( 1,950 )
1日目
3,129
( 3,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

各種検査物の測定に最適なスケール付きのルーペです(5055)。
用途に合わせてガラススケール(S-200~S-210)を交換できます。
【特長】
・コーティングされた光学ガラスレンズによって諸収差を補正し、透明アクリルスカートにより視野が明るくシャープなため効率よく検査や測定を行えます。
・0.1mm間隔のスタンダードスケール(S-200)を標準装備しています。
【仕様】
・レンズ:アクロマート3群4枚
・レンズ径:21mm(アクロマート)、28mm(シングル)
・倍率:10倍
・スケール視野:25mm
・目盛間隔:0.1mm(S-200)

ご注意

  • 太陽や強い光を直接見ないでください。失明する危険があります。
  • 直射日光の当たる場所に放置しないでください。火災の恐れがあります。

商品情報

外形図

5055

S-200

S-202

S-203

S-205

S-207

S-208

S-210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スケールルーペ/ガラススケールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガラススケールの校正は可能ですか?
A
メーカーがガラススケールの校正を行っていないため、ミスミでは対応できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールルーペ/ガラススケール
スケールルーペセット(目盛付)
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ
三ツ折型リネンテスター
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格1,773-27,00019,50044,3533,115 -2,700 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
ライト有無蛍光灯・白熱電球有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無
最小目盛(mm)0.10.10.10.111
レンズ材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
直径(mm)35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング