17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アイルーペ(大型タイプ)

通常単価(税別)
3,5005,313特別価格
税込単価
3,8505,844特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

アルミ製で大型タイプのルーペ。時計・宝飾品の鑑定、検査等にお使い頂けます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
4
φ36
シングルレンズ
219-1326
20
27
1個
8
φ28 / φ36
ダブルレンズ
219-1334
32
43
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
5,3134,637
( 5,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製で大型タイプのルーペ。
時計・宝飾品の鑑定、検査等にお使い頂けます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイルーペ(大型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイルーペ(大型タイプ)
アイルーペ(接眼タイプ)
“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”
スケールルーペセット(目盛付)
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
カップ式ルーペ(ピント調節可)
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格3,500-2,600 -7,739 -27,00012,694 -1,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペヘッドルーペカップルーペカップルーペカップルーペカップルーペ
ライト有無LEDライト有
スケール有無
外径(mm)4037-4280x55x9532
レンズ材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング