17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”

通常単価(税別)
7,73915,973特別価格
税込単価
8,51317,570特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。(可動範囲35mm)・光学アクロマートレンズ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

外径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
4
52x95
331-6688
4533602004504
110.000
95
1個
7
52x95
331-6700
4533602004511
140.000
95
1個
10
52x120
331-6726
4533602004528
160.000
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,739
( 8,513 )
1日目
9,274
( 10,201 )
1日目
15,97313,696
( 15,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。(可動範囲35mm)
・光学アクロマートレンズを採用しています。
・アクロマートレンズを使用しています。
・36mmの大口径レンズです。
【用途】
・精密部品の検査。
・写真・ポジ・ネガ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”
LED照明拡大鏡 ENVL-B×6
LEDアームルーペ L-660
スケールルーペセット(目盛付)
LED照明拡大鏡 ライトボックス式 SKKL-CLシリーズ
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
メーカー京葉光器東京硝子器械ホーザン京葉光器オーツカ光学京葉光器
通常価格7,739-63,35112,11927,00055,53512,694 -
通常出荷日1日目8日目2日目1日目3日目1日目
商品タイプカップルーペスタンド式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡カップルーペスタンド式照明拡大鏡カップルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ36 / 36Φ10595φ21130φ36 / 36
レンズ材質ガラス--ガラス-ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング