17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カップ式ルーペ(ピント調節可)

通常単価(税別)
1,8006,800
税込単価
1,9807,480
通常出荷日:1日目

【特長】・普及型(カップ式)万能ルーペです。・ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

全高(mm)

最小発注数量
5
28 / φ28
219-0851
4533602000247
20
64
1個
10
28 / φ28
219-0869
4533602000254
20
44
1個
15
21 / φ21
219-0877
4533602000261
20
35
1個
22
16 / φ16
219-0885
4533602000278
25
35
1個
30
8 / φ8
219-0893
4533602000285
15
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
3,193
( 3,512 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・普及型(カップ式)万能ルーペです。
・ピント調節可能で利用範囲が広く明るくシャープに見えます。
【用途】
・一般検査、観察。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップ式ルーペ(ピント調節可)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ル−ペ
4
満足度:4.0
拡大鏡と してはコンパクトで 使い勝手は非常によいですね。 便利です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カップ式ルーペ(ピント調節可)
スケールルーペセット(目盛付)
アイルーペ(大型タイプ)
“ロングアイポイントアクロマティックルーペ”
“ワイドフィールドアクロ”(LEDライト付)
アイルーペ(接眼タイプ)
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格1,800-27,0003,500 -7,739 -12,694 -2,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペカップルーペカップルーペカップルーペカップルーペヘッドルーペ
ライト有無LEDライト有
スケール有無
外径(mm)324240-80x55x9537
レンズ材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング