17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

通常単価(税別)
1,7636,000
税込単価
1,9396,600
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・簡易型ヘッド式双眼ルーペです。(プラスチックレンズ・マジックテープ式)【用途】・工場での検査...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

幅(mm)

タイプ

最小発注数量
1.5
本体
219-0991
4533602000216
95
レンズ:アクリル
-
ヘッドセット型
1個
2.5
本体
219-1008
4533602000223
95
レンズ:アクリル
-
ヘッドセット型
1個
3.5
本体
338-0408
4533602005068
95
レンズ:アクリル
-
ヘッドセット型
1個
1.5
ヘッドルーペ用交換レンズ
219-0966
4533602000186
7.000
-
交換用レンズ
28x75
1個
2.5
ヘッドルーペ用交換レンズ
219-0974
4533602000193
9.000
-
交換用レンズ
28x75
1個
3.5
ヘッドルーペ用交換レンズ
338-0416
4533602005075
15
-
交換用レンズ
28x75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,603
( 6,163 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
1,763
( 1,939 )
4日目
1,763
( 1,939 )
1日目
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易型ヘッド式双眼ルーペです。(プラスチックレンズ・マジックテープ式)
【用途】
・工場での検査、検品や組み立て作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)
スタンドルーペ“ロングアイポイント”
スケールルーペセット(目盛付)
“三ツ折型リネンテスター”
アクロマートルーペ(片側タイプ)
マグレンズセット
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格1,763-20,674 -27,0005,3005,769 -32,000
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目14日目
商品タイプヘッドルーペスタンドルーペカップルーペポケットルーペポケットルーペスタンドルーペ
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)28X75 / 28×75φ36φ21φ28φ1528 / 50 / 100
レンズ材質アクリルガラスガラスガラスガラスガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング