17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

双眼メガネルーペ(フレームタイプ)

通常単価(税別)
5,6257,710特別価格
税込単価
6,1888,481特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

両手を使った作業が可能になります。【商品タイプ】:ヘッドルーペ【材質1】:レンズ:アクリル【材質レンズ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

フレーム寸法

交換レンズ

RoHS?最小発注数量
2 / 2・2.5・3 / 2.5 / 3
28X74 / 28×74
4963008086130
321-3137
62.500
-
144X48X24mm
2X、2.5X、3X
6
1個
1.6
45X110 / 45×110
4963008086345
417-1829
44
フレーム:ABS樹脂
-
-
6
1個
1.6 / 1.6・2 / 2
45X110 / 45×110
4963008086390
417-1837
63.000
フレーム:ABS樹脂
-
-
6
1個
2
45X110 / 45×110
4963008086352
417-1845
47.000
フレーム:ABS樹脂
-
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,710
( 8,481 )
1日目
6,1365,478
( 6,026 )
1日目
7,256
( 7,982 )
1日目
5,625
( 6,188 )
1日目

詳細情報

基本情報

両手を使った作業が可能になります。
【商品タイプ】:ヘッドルーペ
【材質1】:レンズ:アクリル
【材質レンズ】:アクリル
【仕様】:フレームタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双眼メガネルーペ(フレームタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双眼メガネルーペ(フレームタイプ)
LEDライト付ポケットルーペ
双眼メガネルーペ(クリップタイプ)
ルーペ
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
×8/25mm 双眼鏡(防水)
メーカー池田レンズ工業池田レンズ工業池田レンズ工業ホーザン京葉光器エスコ
通常価格5,625-8,7873,285 -4,32030,600 -22,457
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目14日目2日目
商品タイプヘッドルーペポケットルーペヘッドルーペ手持ちルーペスタンドルーペ双眼鏡
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
材質1レンズ:アクリル-----
材質レンズアクリルガラス----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング