ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • アーム長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“スタンドルーペ”

通常単価(税別)
12,866
税込単価
14,153
通常出荷日:1日目

作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。【用途】細かい作業、工場内の検査に。【商品タイプ】:...

詳細を確認

型番:

1770
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1770の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8 ~ 3.5
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
110X145
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
アーム長(mm)
300
トラスココード
321-3111
質量(g)
1500
奥行(mm)
120
幅(mm)
153
用途
細かい作業、工場内の検査に。
材質レンズ
アクリル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1770

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

アーム長

(mm)

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

材質レンズ

最小発注数量
1.8 ~ 3.5
110X145
300
321-3111
1500
120
153
アクリル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,866
( 14,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業時には両手が使えるスタンドタイプのルーペです。
【用途】
細かい作業、工場内の検査に。
【商品タイプ】:スタンドルーペ
【取付タイプ】:スタンド式フレキシブルアーム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スタンドルーペ”の型番1770のページです。 型番1770に関する仕様情報を記載しております。
“スタンドルーペ”のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
面実装部品の半田付けに利用
4
満足度:4.0
両眼で見れるかもと期待しましたが、2つのレンズは見える範囲が異なり立体的には見れません。それでも面実装部品の半田付けには...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スタンドルーペ”
スタンドルーペ“ロングアイポイント”
スタンドルーペ クリップ式
LEDスタンドルーペ SL-25
ルーペ
スタンドルーペ ユニバーサル式
メーカー池田レンズ工業京葉光器トラスコ中山エンジニアホーザントラスコ中山
通常価格12,86620,674 -2,6449,1913,8394,239
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡手持ちルーペスタンドルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有
スケール有無
取付タイプスタンド式フレキシブルアームスタンド式フレキシブルアームテーブルスタンド式スタンド式フレキシブルアーム折畳み式テーブルスタンド式
用途細かい作業、工場内の検査に。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング