17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

作業用ルーペ(クリップタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

作業用ルーペ(クリップタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1646-201

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・PXM®レンズで透明度が高く傷が付きにくいコーティング加工です。
・レンズの取り付けは跳ね上げ式ですので、レンズを上げることにより、裸眼状態での作業も容易です。
・メガネをしていても使用可能です。
・一般的な眼鏡に使用可能です。
【用途】
・一般組み立て工程での微細作業。検査移動しながらの作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
1.7・2.0
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
28×72
トラスココード
835-4173
幅(mm)
-
JANコード
4560237000182
質量(g)
16.000
材質1
レンズ:PXM樹脂
付属交換レンズ
1.7×、2.0×
本体寸法(mm)
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト