17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デプスゲージ(膜厚用)

通常単価(税別)
17,382
税込単価
19,120
通常出荷日:1日目

【特長】・塗装やコーティング材・シーリング材などの塗装膜厚の測定に最適です。・測定子はSK焼き入れ品で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0~5
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.01
  • 測定データ出力端子 有無
  • ロッド径 (mm)
    先端φ0.3(針状)
  • トラスココード
    331-1007
  • ベース寸法(mm)
    50
  • 全長(mm)
    104
  • 質量(g)
    230
  • 最大許容誤差(mm)
    ±0.01
  • 用途
    小穴深さ、塗膜厚さ測定に。

型番:

DM-264
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DM-264の仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~5
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.01
測定データ出力端子 有無
ロッド径(mm)
先端φ0.3(針状)
トラスココード
331-1007
ベース寸法(mm)
50
全長(mm)
104
質量(g)
230
最大許容誤差(mm)
±0.01
用途
小穴深さ、塗膜厚さ測定に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-264
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,382
( 19,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗装やコーティング材・シーリング材などの塗装膜厚の測定に最適です。
・測定子はSK焼き入れ品です。
【用途】
・小穴深さ、塗膜厚さ測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスゲージ(膜厚用)の型番DM-264のページです。 型番DM-264に関する仕様情報を記載しております。
デプスゲージ(膜厚用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスゲージ(膜厚用)
デプスゲージ(小穴用)
アナログ細穴デプスゲージ
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91
メーカーテクロックテクロック中村製作所エスコエスコエスコ
通常価格17,38218,19430,8495,52318,63818,646
通常出荷日1日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式ダイヤルダイヤルアナログデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~50~200~1500~250~1500~150
最小表示(mm)0.010.010.050.10.010.01
器差(mm)±0.01±0.015±0.07±0.2±0.03±0.03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング