ツール用品技術窓口

デプスゲージ(小穴用)

通常単価(税別)
18,194
税込単価
20,013
通常出荷日:1日目

【特長】・深さ20mmまで測定できるデプスゲージです・測定子はSK焼き入れ品です【用途】・測定物の深さ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0~20
  • 最小表示 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.015
  • 測定データ出力端子 有無
  • ロッド径 (mm)
    先端φ0.3(針状)
  • JANコード
    4560120870939
  • トラスココード
    331-0981
  • ベース寸法(mm)
    75
  • メーカーコード
    -
  • 全長(mm)
    120
  • 質量(g)
    300
  • 最大許容誤差(mm)
    ±0.015
  • 用途
    測定物の深さや段差の測定。

型番:

DM-220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
  • 針状測定子タイプ
型番目量
(mm)
測定範囲
(mm)
指示誤差
(μm)
測定子形状
(mm)
標準測定子
部品コードNo.
測定力
(N)
質量
(g)
旧型番
DM-2200.0120±15針状ZS-5432.2以下300DM-234

規格表

型番Aベース形状
a×b
ベース穴径
φ
DM-22084.775×162.5

外形図

デプスゲージ(小穴用) 外形図

DM-220の仕様・寸法情報

商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~20
最小表示(mm)
0.01
器差(mm)
±0.015
測定データ出力端子 有無
ロッド径(mm)
先端φ0.3(針状)
JANコード
4560120870939
トラスココード
331-0981
ベース寸法(mm)
75
メーカーコード
-
全長(mm)
120
質量(g)
300
最大許容誤差(mm)
±0.015
用途
測定物の深さや段差の測定。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DM-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,194
( 20,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ20mmまで測定できるデプスゲージです
・測定子はSK焼き入れ品です
【用途】
・測定物の深さや段差の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスゲージ(小穴用)の型番DM-220のページです。 型番DM-220に関する仕様情報を記載しております。
デプスゲージ(小穴用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスゲージ(小穴用)
アナログ細穴デプスゲージ
0~25mmデプスゲージ(デジタル)EA725F-22
150mmデプスゲージ(デジタル/フック付)EA725F-101
150mmデプスゲージ(デジタル/片側ベース)EA725F-91
25mmデプスゲージ(デジタル/高精度)EA725F-76
メーカーテクロック中村製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格18,19430,8495,52318,63818,64611,180
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式ダイヤルアナログデジタルデジタルデジタルデジタル
測定範囲(mm)0~200~1500~250~1500~1500~25
最小表示(mm)0.010.050.10.010.010.01
器差(mm)±0.015±0.07±0.2±0.03±0.03±0.02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング