17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニデプスゲージ

通常単価(税別)
4,8905,237
税込単価
5,3795,761
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 測定データ出力端子 有無
  • ベース寸法 (mm)
    60
  • 用途
    溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。
  • 質量 (g)
    32
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示(mm)

  • 器差(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

測定範囲

(mm)

最小表示

(mm)

器差

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0~50
0.05
±0.05
89
303-0814
10
1個
0~20
1
±0.10
61
303-0881
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,890
( 5,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,237
( 5,761 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
【用途】
・溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニデプスゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニデプスゲージ
デジタルデプスゲージ(コンパクト型 1/100)
替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書
ギャップキャリパ(フラットベース)
デジタルデップスゲージ
527シリーズ フック付デプスゲージ VDS-H(ミツトヨ品番)
メーカーフジツールテクロックミツトヨ新潟精機(SK)シンワ測定ミツトヨ
通常価格4,890-85,082 -24,975 -17,9343,13017,623 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜26日目在庫品1日目在庫品1日目4日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログデジタルマイクロメータ式アナログデジタルアナログ
測定データ出力端子 有無
ベース寸法(mm)60-----
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング