17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

デンジノッカー

通常単価(税別)
60,901214,263
税込単価
66,991235,689
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

衝撃カ

(kg・m/s)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

衝撃力(kg・m/s)

打撃エネルギー(N・m)

幅(mm)

出力電圧(V)

デンジノッカー使用台数(台)

最大入力電流(A)

用途

仕様

特長

最小発注数量
デンジノッカー
3.2
-
421-6458
8300
164
314.5
3.2
13.8
164
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
デンジノッカー(静音タイプ)
2.2
-
421-6466
8300
164
314.5
2.2
7.1
164
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
デンジノッカー
6.6
4562303295294
421-6415
15600
214.7
382.5
6.6
28.4
214.7
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
デンジノッカー(静音タイプ)
4.6
4562303295324
421-6423
15600
214.7
382.5
4.6
13.8
214.7
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
デンジノッカー
11.9
4562303295300
421-6431
23700
244.6
438.5
11.9
48.6
244.6
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
デンジノッカー(静音タイプ)
8.4
4562303295331
421-6440
23700
244.6
438.5
8.4
24.2
244.6
-
-
-
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
-
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
1個
コントローラー
-
-
421-6474
2200.0
100
224
-
-
170
DC300
EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1
4
-
三相AC200V 50/60Hz
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108,889
( 119,778 )
1日目
124,219
( 136,641 )
1日目
120,957
( 133,053 )
1日目
120,957
( 133,053 )
1日目
214,263
( 235,689 )
1日目
190,158
( 209,174 )
1日目
60,901
( 66,991 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。
・オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
・冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
【用途】
・ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンジノッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デンジノッカー
リレーノッカー(バイブタイプ)
ボールバイブレーター(空気式)
“電磁式マグハンマ”
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
振動モーター
メーカーエクセンエクセンエクセン日本マグネティックスエクセンエクセン
通常価格60,901-42,978 -26,668 -99,176 -52,14656,012 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜11日目〜1日目1日目
商品タイプノッカーノッカーバイブレーターノッカーバイブレーター振動モーター
制御ケーブル長さ(m)5-----
休止間隔(秒)1~60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング