17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

通常単価(税別)
49,101230,007特別価格
税込単価
54,011253,008特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物に外出しのハンマー部が直接叩くのに適していま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

空気消費量

(NL/回)

衝撃カ

(kg・m/s)

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

打撃エネルギー(N・m)

幅(mm)

用途

仕様

特長

最小発注数量
0.05~0.13
1.2~1.8
4562303293047
345-9024
1700.0
100
170
5.5~13.1
100
-
-
-
1個
0.15~0.37
2.6~4.0
4562303293061
345-9025
4800.0
150
240
9.2~22.3
150
-
-
-
1個
0.33~0.77
6.9~10.6
4562303293085
345-9026
10700.0
200
298
20.6~49.0
200
-
-
-
1個
0.60~1.40
15.2~23.7
4562303290497
289-8713
18400.0
200
340
45.1~109.0
200
-
-
-
1個
0.98~2.28
30.0~46.9
4562303290503
289-8721
35500.0
250
388
82.4~201.0
250
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,101
( 54,011 )
1日目
76,592
( 84,251 )
2日目
111,459
( 122,605 )
1日目
171,449153,292
( 168,621 )
1日目
230,007205,649
( 226,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物に外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。
・リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
【用途】
・移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番使用圧力
「通常配管」
(MPa)
打撃
サイクル
(回/min)
空気消費量
(L/回(ANR))
打撃エネルギー
(N・m)
衝撃力質量
(kg)
ワイヤー仕組品
(kg・m/s)相当する
ハンマー(ポンド)
ワイヤー径
(mm)
ワイヤー長
(mm)
RKD80PA0.3~0.71~600.60~1.4045.1~10915.2~23.73~818.43430
RKD100PA0.3~0.71~600.98~2.2882.4~20130.0~46.96~1535.54500

外形図

RKD80PA

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) 外形図4

RKD100PA

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) 外形図5

※出荷時、品番18 ベース補強リブは、品番17 ベースに溶接されていません。左右対称となる様に全周溶接して下さい。

メーカー紹介

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) メーカーロゴ
創業1915年以来、時代を先に取りする「研究開発型メーカ―」の道に歩み、コンクリートバイブレータ・振動応用技術と関連製品の事業領域で、質そして規模において「世界一の専門家企業」を目指しています。建設用並びに一般産業用の振動応用技術機械・機器における研究開発・製造・販売・コンサルテーションを事業内容中心として、全国の現場でお役に立てる製品作りに取り組んでいます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレーノッカー(ダイレクトタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
リレーノッカー(バイブタイプ)
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
操作盤 オペコン(R)
振動モーター
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格49,101-42,978 -52,14662,93156,012 -76,663
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目5日目5日目5日目
商品タイプノッカーノッカーバイブレーターノッカー振動モーターバイブレーター
使用圧力(MPa)0.3~0.70.3~0.70.2~0.60.3~0.7-0.3~0.6
打撃サイクル1~60回/min 1~60回/min----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング