17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ピストンバイブレーター

ピストンバイブレーター
通常単価(税別)
38,74972,036特別価格
税込単価
42,62479,240特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。・ボ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

空気消費量

(NL/min)

使用圧力

(MPa)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

奥行(mm)

起振力(N)

空気消費量(L/min)

高さ(mm)

振動数(Hz)

振動面(mm)

幅(mm)

用途

特長

最小発注数量
バイブレーター
9~24
0.2~0.6
4562303290732
753-8146
140.0
-
27
30~80
-
98
105~166
φ27.0
27
-
-
1個
バイブレーター
17~62
0.2~0.6
4562303290411
290-5388
340.0
-
38
66~186
-
116
102~149
φ38.0
38.0
-
-
1個
バイブレーター
15~54
0.2~0.6
4562303290435
290-5396
480.0
-
38
82~265
-
153
58~94
φ38.0
38.0
-
-
1個
バイブレーター
75~153
0.2~0.6
4562303290534
798-4260
580
アルミボディー
43.5
147~374
-
137
75~108
43.5
43.5
-
-
1個
バイブレーター
45~145
0.2~0.6
4562303290442
290-5400
1030.0
-
56
304~778
-
138
79~117
φ56.0
56.0
-
-
1個
バイブレーター
44~125
0.2~0.6
4562303290459
290-5418
1470.0
-
56
347~921
-
184
51~73
φ56.0
56.0
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,749
( 42,624 )
2日目
38,749
( 42,624 )
1日目
49,07047,445
( 52,190 )
5日目
59,37654,406
( 59,847 )
5日目
64,18560,340
( 66,374 )
5日目
72,03668,931
( 75,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。
・ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。
・エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。

【特長】
EPVシリーズは、ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。
【用途】
排気フィルターを装備し、オイルミストが少ないため、作業現場や取扱製品へ悪影響を与えません。一般産業機器分野から薬品・食品・化学業界まで幅広い分野で使うことが出来ます。

注意・禁止事項

完全ドライエアーは厳禁です、ルブリケータを推奨

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピストンバイブレーターのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ホッパーの粉落とし
5
満足度:5.0
至急で必要になり、一般の商社経由よりも早く手に入ることが分かりこちらで購入しました。 もちろん品質も問題なく☆5です。
3人が参考にしています。
振動で製品を流すために使用
5
満足度:5.0
細かな振動が欲しく購入した。エアを接続するだけで使用でき、バルブで調整することでバイブレーションの強さを調整できた。振動...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピストンバイブレーター
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
超小型タービンバイブレーター
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
ボールバイブレーター(空気式)
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
メーカーエクセンエクセンエクセンユーラスエクセンユーラス
通常価格38,749-52,14654,847 -48,499 -26,668 -81,000 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目在庫品1日目〜3日目

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング