17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)

可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
通常単価(税別)
111,538416,595特別価格
税込単価
122,692458,255特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目

【特長】・クランプで簡易取り付けできるタイプです・希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます・...

詳細を確認
  • 電源コードは別売です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

回転数(rpm)50/60Hz

軸長

(mm)

最大かくはん容量(低粘度液)

最大かくはん容量(中粘度液)

羽根外径

(mm)

出力

(W)

電源

(V)

トラスココード

質量(g)

材質1

最大かくはん容量(L)稀薄液

材質:シャフト・羽根

特長1

特長2

特長3

最小発注数量
300/360
1200
2500(L)
600(L)
300
400
200(三相)
240-4362
21000.0
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
2000
ステンレス(SUS304)
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台兼用可能です。
1個
300/360
1350
5000(L)
1300(L)
350
750
200(三相)
240-4371
36000.0
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台兼用可能です。
1個
300/360
1500
10000(L)
3000(L)
400
1500
200(三相)
240-4389
80000.0
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台兼用可能です。
1個
300/360
1600
15000(L)
5000(L)
400
2200
200(三相)
240-4397
95000
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
-
ステンレス(SUS304)
クランプで簡易取り付けできるタイプです。
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台兼用可能です。
1個
300
600
250L
-
160
90
三相200
401-8890
9000
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,193
( 138,812 )
7日目
192,942
( 212,236 )
7日目
276,781
( 304,459 )
7日目
416,595
( 458,255 )
7日目
111,53895,509
( 105,060 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプで簡易取り付けできるタイプです
・希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます
・小形軽量で取り扱いが便利
・保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です
・屋外タイプです
・部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました
・標準外減速比(回転数)も多数そろえています
【用途】
・化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置
【材質】
・シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 電源コードは別売です。

商品情報

商品スペック

型番仕様・規格材質質量製造国
KP-4096B出力(kW):0.09
電源(V):三相200
回転数(min(の-1乗))(50/60Hz):250/300
軸長(mm):600
羽根外径(mm):160
最大かくはん容量(L)稀薄液:250
シャフト径(mm):16
馬力(HP)1/12
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)9kg日本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
可搬型かくはん機(PSE対応)
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
かくはん機用パーツ
かくはん機 UM15V
メーカー阪和化工機阪和化工機佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業ニデックテクノモータHiKOKI(旧日立工機)
通常価格111,538-122,318107,800 -119,9602,400 -25,030
通常出荷日7日目8日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
商品タイプかくはん機(据付タイプ)かくはん機(据付タイプ)かくはん機(据付タイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機用パーツかくはん機(ハンディタイプ)

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング