17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

立型かくはん機(中速・ギア減速式) HP-5001B

立型かくはん機(中速・ギア減速式)

通常単価(税別)
122,318
税込単価
134,550
通常出荷日:8日目

【特長】・タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。・住友減速機(1:5の減速)を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    かくはん機(据付タイプ)
  • 回転数(rpm)50/60Hz
    300/360
  • 電源 (V)
    200(三相)
  • 材質:シャフト・羽根
    ステンレス(SUS304)
  • 特長1
    タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。

型番:

HP-5001B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP-5001B

羽根形状

HP-5001Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(据付タイプ)
回転数(rpm)50/60Hz
300/360
軸長(mm)
800
最大かくはん容量(低粘度液)
600(L)
最大かくはん容量(中粘度液)
200(L)
羽根外径(mm)
200
出力(W)
100
電源(V)
200(三相)
トラスココード
382-7763
質量(g)
19000
材質1
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
最大かくはん容量(L)稀薄液
500
材質:シャフト・羽根
ステンレス(SUS304)
特長1
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。
特長2
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
-
-

絞り込み条件

  • 軸長(mm)

  • 最大かくはん容量(低粘度液)

  • 最大かくはん容量(中粘度液)

  • 羽根外径(mm)

  • 出力(W)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 最大かくはん容量(L)稀薄液

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP-5001B

軸長

(mm)

最大かくはん容量(低粘度液)

最大かくはん容量(中粘度液)

羽根外径

(mm)

出力

(W)

トラスココード

質量(g)

材質1

最大かくはん容量(L)稀薄液

特長2

最小発注数量
800
600(L)
200(L)
200
100
382-7763
19000
シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
500
住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,318
( 134,550 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。
・住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。
・保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。
・部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
・0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。
・標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
【用途】
・あらゆる液体かくはん。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

立型かくはん機(中速・ギア減速式)の型番HP-5001Bのページです。 型番HP-5001Bに関する仕様情報を記載しております。
立型かくはん機(中速・ギア減速式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
立型かくはん機(中速・ギア減速式)
かくはん機 UM15V
充電式カクハン機UT130D
充電式カクハン機UT001G
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
可搬型かくはん機(PSE対応)
メーカー阪和化工機HiKOKI(旧日立工機)マキタマキタ佐竹化学機械工業佐竹化学機械工業
通常価格122,31825,03022,890 -49,550119,960107,800 -
通常出荷日8日目在庫品1日目3日目3日目1日目1日目〜
商品タイプかくはん機(据付タイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(据付タイプ)
回転数(rpm)50/60Hz300/3600~120013009208~400300/360
電源(V)200(三相)1001840単相100-
材質:シャフト・羽根ステンレス(SUS304)-----
特長1タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング