17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

超小型タービンバイブレーター

超小型タービンバイブレーター
  • BTP18
  • BTP24
通常単価(税別)
54,84759,616特別価格
税込単価
60,33265,578特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

空気消費量

(NL/min)

JANコード

トラスココード

質量(g)

遠心力(kN)

高さ(mm)

振動数(Hz)

最小発注数量
7~16
4562303290367
421-6377
50
0.008~0.061
48.6
153~414
1個
20~48
4562303290374
421-6385
90
0.016~0.142
59.6
119~351
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,84749,263
( 54,189 )
1日目
59,61653,696
( 59,066 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。
・ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
・エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
【用途】
・粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。

【特長】
タービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させている為に従来のボールバイブレータと比較して騒音レベルも非常に小さくなっています。

【用途】
ケース本体・タービン・エアー継手などは食品衛生法適合品を使用、その他外郭部品にはステンレス材料を使用しています。
軸受けグリースは食品機械用(NSF クラスH1認証品)を使用している為に、食品業界や薬品業界・化学業界・精密部品業界でも安心して使えるエアー式バイブレータです。

注意・禁止事項

供給エアーに油分は厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超小型タービンバイブレーターのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
部品の整列
4
満足度:4.0
部品を整列させるためにバイブレーターを使用しています。ナットなど複雑な形状でなければ十分整列させるだけの振動を起こすこと...もっと読む
4人が参考にしています。
部品のバラシ用
3
満足度:3.0
自作パーツフィーダー用の部品として購入しました。 入れるエアー量により、振動の強弱が調整できる為 パーツの大きさで振動を...もっと読む
3人が参考にしています。
製品用
4
満足度:4.0
この商品によって振動を起こし、工程中で倒れてしまった製品を立たせるために使用しています。適切な振動数により製品にダメージ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型タービンバイブレーター
超小型タービンバイブレーターステンレスタイプ
操作盤 オペコン(R)
リレーノッカー(バイブタイプ)
リレーノッカー(ダイレクトタイプ)
ピストンバイブレータ(リニアタイプ)ELV8
メーカーエクセンエクセンエクセンエクセンエクセンエクセン
通常価格54,847-76,66362,93142,978 -49,101 -52,146
通常出荷日1日目5日目5日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターノッカーノッカーノッカーバイブレーター
詳細タイプ樹脂タイプ-----
材質1ケーシング部:ポリアセタール樹脂●他部材:ステンレスステンレス----
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。-リレーノッカー簡易制御機器。---
特長完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。-電源がなくても備え付けの三方バルブを開くだけでノッカーの作動が開始し、スピードコントローラ(スピコン)の調整により作動回数の変更ができます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング