17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ

通常単価(税別)
21,21559,786
税込単価
23,33765,765
通常出荷日:3日目

【特長】新設計セグメント採用により、切れ味向上エアーダクト採用で、切削時の空気圧を逃がし作業効率を上げ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 新設計のセグメント採用により、切れ味向上。他の乾式ビットの追随を許しません。
  • センターピンがワンタッチで脱着、余計な手間がかかりません。
  • エアーダクト採用で、切削時の空気圧を逃し、作業効率UP。
  • ボディ外周部の溶射(切削紛排出砥粒)で、切削能力が向上。
  • 13mmシャンクとSDSシャンクを標準付属。使用ドリルに応じてご使用いただけます。
  • クイックアダプター採用。切削コアの除去、ボディ部交換がスムーズに行えます。
    ※クイックアダプターはマルコちゃんと兼用です。ボディを付替えることでマルコちゃんを使用することが出来ます。
  • ボディ全長:45mm以下は245mm、52mm以上は189.5mm
  • 有効長:45mm以下は200mm、52mm以上は160mm
  • シャンクタイプ:13mm&SDSシャンク

<適用機種>

日立、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティなどの電気ドリル回転専用をご使用下さい。

  • 安全上、スリップクラッチ機能の付いた機種でのご使用をおすすめします。
  • 当製品使用の際は、必ず回転のみで使用し、絶対に打撃・振動を加えて運転しないで下さい。刃先破損の原因になります。

使用方法・使用事例

用途(材質別適応の目安です)

  • 鉄筋コンクリート/コンクリート板:◎
  • 押出し成形セメント板:○
  • ALC:○
  • モルタル:○
  • 硬質窯系サイディングボード:△
  • 金属系サイディングボード:△
  • 塩ビ管:△
  • FRP/FRPM:△

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

呼径(外径)

有効長

(mm)

最小発注数量
245
29
200
1個
245
35
200
1個
245
38
200
1個
245
40
200
1個
245
45
200
1個
189.5
52
160
1個
189.5
65
160
1個
189.5
70
160
1個
189.5
75
160
1個
189.5
80
160
1個
189.5
90
160
1個
189.5
100
160
1個
189.5
110
160
1個
189.5
120
160
1個
189.5
130
160
1個
189.5
160
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,215
( 23,337 )
3日目
23,781
( 26,159 )
3日目
24,429
( 26,872 )
3日目
24,429
( 26,872 )
3日目
25,707
( 28,278 )
3日目
25,715
( 28,287 )
3日目
29,567
( 32,524 )
3日目
32,143
( 35,357 )
3日目
33,424
( 36,766 )
3日目
35,995
( 39,595 )
3日目
39,209
( 43,130 )
3日目
41,138
( 45,252 )
3日目
45,643
( 50,207 )
3日目
50,138
( 55,152 )
3日目
54,643
( 60,107 )
3日目
59,786
( 65,765 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
新設計セグメント採用により、切れ味向上
エアーダクト採用で、切削時の空気圧を逃がし作業効率を上げる

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ
ケミカル用ライトビット
SSSビット用アダプター
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
三京 NewSDハイビット ボディのみ
換気コアシリーズ ヘッド、ボディ
メーカーシブヤシブヤシブヤハウスビーエム三京ダイヤモンド工業ハウスビーエム
通常価格21,215-13,387 -4,020 -12,811 -18,62011,909 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜9日目4日目
シャンクタイプ13mm&SDSシャンク--SDSプラス--
商品タイプ詳細その他その他その他---
呼径種類メートルメートルインチ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト