17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ケミカル用ライトビット

通常単価(税別)
13,38720,090
税込単価
14,72622,099
通常出荷日:3日目

【特長】適用機種:TS-092/TS-132/TS-162(TS090・131・161)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 取付ネジ:M27
  • スパナがかり:4面
  • 有効長:250mm(14.5mm、16mmは200mm)

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

呼径(外径)

有効長

(mm)

最小発注数量
14.5
14.5
200
1個
16
16
200
1個
18
18
250
1個
20
20
250
1個
22
22
250
1個
23
23
250
1個
25
25
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,387
( 14,726 )
3日目
13,387
( 14,726 )
3日目
14,088
( 15,497 )
3日目
14,088
( 15,497 )
3日目
16,203
( 17,823 )
3日目
16,203
( 17,823 )
3日目
20,090
( 22,099 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用機種:TS-092/TS-132/TS-162(TS090・131・161)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミカル用ライトビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカル用ライトビット
SSSビット用アダプター
ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ
呉英 注水ボディ
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
三京 NewSDハイビット ボディのみ
メーカーシブヤシブヤシブヤ呉英製作所ハウスビーエム三京ダイヤモンド工業
通常価格13,387-4,020 -21,215 -14,55912,811 -18,620
通常出荷日3日目3日目3日目9日目1日目〜9日目
適合本体型式TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182以上の機種-水すまし-AT2型--
商品タイプ詳細その他その他その他---
呼径種類メートルインチメートル---
取付ネジM27-----
スパナがかり4面-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト