17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

SSSビット用アダプター

通常単価(税別)
4,02053,438
税込単価
4,42258,782
通常出荷日:3日目

【特長】ダイモドリル用SSSビットセットは、ビット・チューブ・アダプターの3点からなっており、それぞれ...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

呼径(外径)

内径

(mm)

最小発注数量
28.3
1
18.3
1個
53.8
2
43.8
1個
77.8
3
67.8
1個
110.2
4
100.2
1個
128.7
5
118.7
1個
160.2
6
150.2
1個
180.4
7
170.4
1個
204.3
8
194.3
1個
230.2
9
219.2
1個
255
10
244.0
1個
280
11
269.0
1個
41.3
1 1/2
31.3
1個
34.1
1 1/4
24.1
1個
65.3
2 1/2
55.3
1個
90.5
3 1/2
80.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,020
( 4,422 )
3日目
4,867
( 5,354 )
3日目
6,978
( 7,676 )
3日目
10,290
( 11,319 )
3日目
12,613
( 13,874 )
3日目
15,924
( 17,516 )
3日目
18,879
( 20,767 )
3日目
24,268
( 26,695 )
3日目
29,082
( 31,990 )
3日目
31,420
( 34,562 )
3日目
53,438
( 58,782 )
3日目
4,514
( 4,965 )
3日目
4,444
( 4,888 )
3日目
5,853
( 6,438 )
3日目
8,317
( 9,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイモドリル用SSSビットセットは、ビット・チューブ・アダプターの3点からなっており、それぞれをねじ込んで接続します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SSSビット用アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSSビット用アダプター
ケミカル用ライトビット
ドライビット(かん太君Ⅱ)ボディのみ
呉英 注水ボディ
ドラゴンダイヤモンドコアドリル用ヘッド/ボディ
三京 NewSDハイビット ボディのみ
メーカーシブヤシブヤシブヤ呉英製作所ハウスビーエム三京ダイヤモンド工業
通常価格4,020-13,387 -21,215 -14,55912,811 -18,620
通常出荷日3日目3日目3日目9日目1日目〜9日目
適合本体型式TS-182以上の機種TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)-水すまし-AT2型--
商品タイプ詳細その他その他その他---
呼径種類インチメートルメートル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト