17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン マルチ1-2-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン マルチ1-2-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-100-MT123-46

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オールマイティ砥石の決定版。様々なワークに対応し、且つ切断、研削、研磨作業がこれ1枚で行えます。

【特長】
・ノートン1-2-3とエクスプローラーマルチが合体。
・「マルチ1-2-3切断・研削・研磨砥石」は「切断」「研削」「粗研磨」行程に対応。
・非金属、非鉄金属から一般金属ワーク材まで対応する多目的オールインワン砥石。
・「多種多様な材料に対して作業の開始から終わりまで」に一枚で対応するレジノイド砥石。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
孔径(mm)
15
厚さ(mm)
2.4
最適被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
粒度(#)
46
砥材
AC
硬度(結合度)
S
トラスココード
391-3953
最高使用回転数
15300rpm
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト