17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーALU切断

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーALU切断

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-105-XPYA10-60

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

従来の砥石では切断が難しいアルミ材専用の切断砥石。溶着を抑えるボンドテクノロジーによりスムースな作業をお約束します。
【特長】
・ノートンオリジナルの砥粒と結合剤の絶妙なコンビネーションにより、従来の切断砥石では難の有ったアルミの切断が容易になりました。
・切断に於けるアルミ素材の溶着を抑制し、スムーズで継続的な作業を可能にします

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
アルミニウム
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
砥粒
A
粒度(#)
60
硬度
Q
トラスココード
-
最高使用回転数(rpm)
14500
スペック
A60Q
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト