17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノートン エクスプローラーマルチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ノートン エクスプローラーマルチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2TW-100-XPGYC10-60

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

建築、建設現場で重宝する非金属から金属までマルチに対応する切断砥石。特にタイル等の建材の切断に優れた性能を発揮します。
【特長】
・ユニークなコンセプトの1(1.6)㎜厚切断砥石。
・タイル、塩ビ間、ブロック、レンガ、アルミ、セラミックからステンレス、一般鋼まで”金属””非金属”を問わず幅広いレンジの材料を優れた機能で切断することができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ストレート型
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(mm)
15
砥粒
C
粒度(#)
60
硬度
T
トラスココード
325-7142
最高使用回転数(rpm)
14500
スペック
C60T
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト